Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com

Anyagréteg-érzékelés az akkumulátorgyártásban

A duplalemez érzékelő megakadályozza a kettős elektródalemezek adagolását


Az alkalmazás

A tasakcellás Li-ion akkumulátorok elektródái sok rendkívül vékony elektródalemezből állnak. Amikor az akkumulátorelemeket egymáshoz illesztik, az anódlapot mindig egy katódlapnak kell követnie, amelyet egy szigetelőréteg választ el egymástól. A levágott lapokat a gyártási folyamat során vákuumos megfogók veszik le a katód- vagy anódkötegekről. Miután levették őket a kötegekről, az elektródalapokat először a gépben egy igazítóasztalon igazítják ki. Ezután a lapokat egy másik vákuumos megfogó veszi fel, és felváltva egymásra helyezi őket az akkumulátorkötegben. Az akkumulátorcellák minősége szempontjából döntő fontosságú, hogy a megfogó egyszerre csak egy lapot vegyen fel, így a katódok és az anódok mindig felváltva vannak egymásra helyezve.

A cél

Az elektródlemezek rendkívül vékonyak. Két vagy több lap összetapadhat. Az igazítóasztalon végzett automatikus rétegellenőrzésnek megbízhatóan kell felismernie, hogy egy vagy több lap van-e az asztalon. Ha egynél több réteg van, vagy ha a megfogó egyáltalán nem rakott le lapot, az egymásra rakási folyamatot meg kell szakítani és korrigálni kell. Ebben a gyorsan változó folyamatban a lapokat gyorsan és megbízhatóan kell felismerni. Az érzékelőknek könnyen integrálhatónak kell lenniük a gépbe. Ezen érzékelők működését nem szabad, hogy a gép rezgései vagy egyéb mechanikai hatásai károsítsák.

A megoldás

Ultrahangos duplalemez érzékelők
Ultrahangos duplalemez érzékelők

Az M18 sorozatú duplalemez érzékelő megbízhatóan érzékeli, hogy az igazítóasztalon van-e elektródalap, és ha igen, akkor egy vagy több darab van-e. Az érzékelő ezt érintkezés nélkül végzi, így az érzékeny lapok nem sérülnek. A robusztus ultrahangos mérési elvnek köszönhetően sem a lemezek színe, sem a fényvisszaverő viselkedésük nem befolyásolja az érzékelés minőségét. A mérési folyamat paraméterei egy egyszerű betanítási funkció segítségével pontosan hozzáigazíthatók az ostyavékony lemezek vastagságához. A készülék az IO-Link segítségével könnyen integrálható az üzemirányítási rendszerbe.

 

Műszaki jellemzők

  • Érintésmentes ultrahangos duplalemez érzékelés
  • Adó-vevő távolság: 20 mm és 60 mm között
  • Rövid, akár 1,5 ms reakcióidő is lehetséges
  • Interfész: IO-Link 1.1 (spec. 1.1.3)
  • Védettségi szint: IP65
  • Hőmérsékleti tartomány: 0 °C – 60 °C

Az előnyök

A duplalemez érzékelő rendkívül megbízható és robusztus. Az IO-Link interfész lehetővé teszi az összes érzékelőparaméterhez való hozzáférést az összes diagnosztikai és folyamatadattal együtt. Az interfész lehetővé teszi az amplitúdóértékek részletes elemzését, valamint az érzékelők nagyon egyszerű üzembe helyezését és paraméterezését. A hibás betáplálás azonnali felismerése megbízhatóan biztosítja a kész akkumulátorcellák minőségét.

Rövid áttekintés

  • A robusztus mérési elv biztosítja, hogy a vékony elektródalapok rétegei is érzékelhetőek legyenek
  • Két anyaglap behúzása megbízhatóan megakadályozható
  • Az anyag paramétereinek egyszerű betanítása
  • Átfogó adatáramlás és egyszerű integráció az IO-Link segítségével

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Akkumulátorgyártás

Az akkumulátorcellától az akkumulátormodulig és a kész akkumulátorig – fedezze fel az automatizált akkumulátorgyártáshoz szükséges érzékelőmegoldásokat!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.