Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Anyagérzékelés többrétegű papírtermékekhez

A megbízható érzékeléshez egyetlen duplalemez érzékelő is elegendő

Az alkalmazás

A papírtörlő, a papírzsebkendő, a WC-papír és más hasonló termékek több réteg vékony papírvászonból állnak. A gyártás során minden egyes anyagréteget letekercselnek a görgőről. A rétegeket összevonják és általában préseléssel vagy dombornyomással összeolvasztják. Ebben a technológiai lépésben hő és nedvesség használható. A száraz és nedves papírpor elkerülhetetlen környezeti állapot ezekben az üzemekben. A teljes folyamat nagyon nagy sebességgel zajlik.

A cél

Biztosítani kell, hogy mindig a megfelelő számú papírréteg kerüljön a gépbe. Ha egy tekercs megszakad, a folyamatot azonnal le kell állítani. Ebben az esetben az alsó egyszámjegyű milliszekundumos tartományba eső reakciósebességre van szükség. A rétegek száma, felületi struktúrája, színe vagy nyomtatott mintázata nem ronthatja a felismerési folyamatot. A meglazulás vagy a tapadó papírporból származó, az alkalmazásra jellemző szennyeződés nem befolyásolhatja az érzékelési folyamatot. Ezzel egyidejűleg stabil és könnyen beállítható érzékelőtechnológiára van szükség. Tekintettel arra, hogy az anyag gyakran nagyon érzékeny, csak érintésmentes mérési elv jöhet szóba.

A megoldás

Ultrahangos duplalemez érzékelők
Ultrahangos duplalemez érzékelők

Az M18 sorozatú duplalemez érzékelő alkalmazása esetén csak egy eszközre van szükség a rétegfelismeréshez. A megoldás érintkezés nélkül érzékeli, hogy a megfelelő számú réteg van-e jelen, és azonnal jelzi az esetleges hibákat. Az ultrahangos érzékelést nem befolyásolja a szín vagy a felület szerkezete, illetve az olyan környezeti zavaró tényezők, mint a por vagy a szennyeződés. A készülék a tanítási funkcióval nagyon egyszerűen beállítható a kívánt rétegszámra.


Ultrahangos duplalemez érzékelők
Ultrahangos duplalemez érzékelők

Műszaki jellemzők

  • Intuitív betanítási funkció
  • Rövid, akár 1,5 ms reakcióidő is lehetséges
  • Érintésmentes ultrahangos mérés
  • Könnyen felszerelhető
  • Az adó és a vevő optimális összehangolása az MH-UDB01 rögzítőkonzollal
  • IO-Link a diagnosztikához és a folyamatadatokhoz való hozzáféréshez

Az előnyök

Az ilyen alkalmazásokban gyakran használnak optikai érzékelőket, de ezek egyszerre csak egy bejövő tekercset tudnak ellenőrizni. Az UDC-18GS-*IO-* duplalemez érzékelő ezt a feladatot az anyag optikai jellemzőitől függetlenül, egyszerre végzi el az összes tekercs esetében. A kábelezési és telepítési költségek jelentősen csökkennek. A készülék tökéletesen működik az anyagmozgatás rendkívül nagy sebessége esetén is, és 1,5 milliszekundumon belül képes reagálni az eltérésekre. Míg az optikai érzékelőket rendszeresen tisztítani kell, a duplalemez érzékelőt nem éri por és szennyeződés.

Rövid áttekintés

  • Meghatározott számú papírréteg érintésmentes érzékelése egyetlen eszközzel
  • Nagyon rövid reakcióidő az előírt rétegszámtól való eltérés esetén
  • Egyszerű, intuitív betanítás a papírrétegek helyes számának meghatározására
  • Az anyag optikai jellemzőitől független érzékelés
  • Papírpor vagy tapadó szennyeződések által nem befolyásolt

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.