Számos érzékelő figyeli a szélturbinákat a biztonságos és hatékony működés érdekében. Ezek az érzékelők például figyelik a torony rezgését, az agy helyzetét és forgási sebességét, valamint a lapátok csavarodását és jegesedését. Túlzott jégképződés esetén karbantartási művelet indul, hogy megakadályozható legyen a nagy jégdarabok leesése. Ezenkívül a jegesedés hatással van az erőmű hatékonyságára, mivel berezegnek a lapátok, és a szélenergia egy része is elveszik.
Az érzékelőtechnológiát úgy tervezték, hogy megbízhatóan szolgáltasson olyan adatokat, amelyekkel az agy optimálisan beállítható, és megelőzhetőek a működést befolyásoló körülmények. Pontos valós idejű adatokra van szükség a torony túlzott rezgésének elkerülése érdekében. Az agy forgási sebességét és helyzetét pontosan rögzíteni kell, hogy az alkatrész optimálisan beállítható legyen, fenntarthassa a maximális megengedett forgási sebességet, és szükség esetén csökkenthesse a sebességet. A lapátok gyorsulását azért kell figyelni, hogy észlelhető legyen az elkerülhetetlen jegesedés vagy a lapátok deformációja, és tervezhető legyen a karbantartás. Az alkalmazott eszközöknek megbízhatóan kell adatokat szolgáltatniuk még szélsőséges hőmérséklet és mostoha környezeti körülmények között is.
A F99 inerciális mérőegység minden, fentebb felsorolt feladat elvégzésére képes, sőt, megfelel a szélturbinák speciális követelményeinek is: a gondolára szerelve megbízhatóan méri a torony rezgését a gyorsulási értékek alapján. Az agynál méria forgási sebességet és szöget, így a sebességet és a tájolást is rögzíti. Az egyes rotorlapátokban pedig a készülékek a gyorsulási értékek alapján mérik a rezgési viselkedést. A túlzott rezgés jégképződést vagy túlzott csavarodást mutat.
Műszaki jellemzők
Ugyanaz az eszköztípus különböző feladatokat lát el, így csökkenthetők az eszközkezelési költségek – az F99 inerciális mérőegység tehát számos más érzékelőtípust helyettesíthet. A mérés érintkezésmentesen történik, és nem igényel céltárgyat. Mivel nincs szükség golyóscsapágyra, a készülék karbantartásmentes. Kültéri használatra fejlesztették ki, különösen partmenti és tengeri célokra. Az érzékelő IP68/IP69K védettségi fokozattal rendelkezik, és az IEC 60068-2-52 szabványnak megfelelően sópermettel tesztelték.