Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A biztonságos hidrogénszállítás és a töltőállomáson történő tárolás szavatolása

A töltési folyamatok figyelése robbanásvédett táblagépekkel

Az alkalmazás

A hidrogéntöltő állomásokon a hidrogént tartályokban tárolják. Ezeket a tartályokat rendszeresen feltöltik gáz vagy folyékony hidrogénnel, amelyet gyakran teherautóval hoznak a töltőállomásra. A robbanásveszélyes területeken való használatra minősített és megfelelő alkalmazásokkal rendelkező táblagép használata segíthet optimalizálni és biztosítani mind a folyamatfigyelés, mind pedig az üzemanyagtartályok újratöltésének folyamatát.

A cél

Robbanásveszélyes területeken végzett munka esetén, például a hidrogéntöltő állomások alacsony nyomású tartályainak szállítása és utántöltése során a munkavállalók biztonsága a legfontosabb. Az alkalmazás legnagyobb kihívása az újratöltési folyamatra vonatkozó szigorú biztonsági intézkedések betartása. A hidrogén szállítását és a tartályok feltöltését csak szakképzett szállítmányozók végezhetik, szakképzett személyzet felügyelete mellett. Azért, hogy vészhelyzet esetén gyorsan lehessen segítséget nyújtani, átfogó, az egyedül dolgozókat védő rendszerre van szükség, amely megfelel a mobil munkavállalókat érintő biztonsági és kommunikációs követelményeknek.


A megoldás

Tab-Ex® 03 sorozat
Tab-Ex® 03 sorozat

Az összekapcsolt alkalmazások technológiai alapját a Pepperl+Fuchs ecom márkájának portfóliója alkotja, amely gyújtószikramentes mobileszközökből álló teljes körű, minden funkcióval rendelkező megoldást kínál. A mobil megoldás a vezérlőhelyiséghez csatlakozik, és biztosítja a töltőállomások és tartálykocsik kezeléséhez szükséges infrastruktúrát. A kezelőhelyiségben dolgozó személyzet minden folyamatot felügyel. A Tab-Ex® 03 ATEX tanúsítvánnyal rendelkező táblagép támogatja a mobil dolgozókat mindezen folyamatok során, hiszen elősegíti az LTE és Wi-Fi hálózatokon keresztül történő kommunikációt. Ez széles hálózati lefedettséget garantál minden területen és helyzetben, miközben alacsony hálózati látenciát, kiváló adatátviteli sebességet és remek hangminőséget biztosít. A Tab-Ex 03 fizikai gombjai lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy kesztyűben működtesse a készüléket, anélkül, hogy bármilyen további műveletet kellene folytatnia a táblagép képernyőjén.

 

Műszaki jellemzők

  • Tab-Ex 03 sorozatú táblagépek Zóna 1/21, Div. 1 és Zóna 2/22. Div 2. területeken történő használatra
  • A legújabb Android™ operációs rendszer
  • Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +55 °C
  • Nagy teljesítményű, 5050 mAh akkumulátor
  • Elülső és hátsó kamera (opcionálisan kamera nélkül is kapható)
  • Védettségi szint: IP64

Az előnyök

A Pepperl+Fuchs ecom márkájú robbanásvédett mobil végberendezései számos előnyt kínálnak, különösen professzionális partnerszoftverekkel együtt használva. A költséghatékony, hatékony és zökkenőmentes, egyedül dolgozók védelmére szolgáló rendszer által nyújtott fokozott biztonság mellett a rendszer jelentős költségmegtakarítást és néhány hónapon belüli megtérülést eredményezhet. A folyamatos eszközellenőrzés (GPS pozíció, akkumulátor töltöttségi szint, jelminőség, csatlakozási állapot) és a töltőállomás területére történő be- és kilépések automatikus értesítései azt jelentik, hogy a művezetőnek már nem kell a helyszínen tartózkodnia. Ehelyett a művezető a vezérlőhelyiségben dolgozik, és másodpercek alatt ellenőrizheti a riasztás vagy hamis riasztás meglétét, és a helyzetnek megfelelően reagálhat. A rendszer lehetővé teszi a vészhelyzetek dokumentálását hangkommunikáció, streamelt videó, GPS pozíciók és eseménynaplók rögzítésével. A teljes mentési folyamat dokumentálása lehetővé teszi a folyamat elemzését és értékelését, hatékony alapot biztosítva a riasztási eljárások optimalizálásához és a jogbiztonság biztosításához. Ennek eredményeként intelligens irányítás használható a folyamatok optimalizálására és a kapcsolódó tervezés javítására.

Rövid áttekintés

  • A Tab-Ex 03 egy robbanásvédett Android táblagép, amely a Zóna 1/21. és Div. 1. területeken használható
  • Az egyedül dolgozókat szolgáló védelmi rendszer vészhelyzet esetén azonnal figyelmezteti a mentőket
  • A felhőalapú videofelügyelet lehetővé teszi a videók valós idejű streamelését a vezérlőhelyiségben, és felvételt készít a szerveren
  • A mobileszköz-felügyeleti megoldás eseti alapon határozza meg a hozzáférési jogokat, és blokkolja a szükségtelen alkalmazásokat
  • A geofencing funkció a mobil munkavállaló GPS-helyzetének észlelésére szolgál

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.