Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Hibamentes dőlésmérés dinamikus alkalmazásokhoz az F99 inerciális mérőegységgel

2022-10-06

IMU F99 Inertial Measurement System
Az IMU F99 egy gyorsulásmérőt, egy giroszkópot és egy intelligens, konfigurálható érzékelőfúziós algoritmust egyesít.

Az F99 inerciális mérőegység új verziójával a Pepperl+Fuchs most még precízebbé teszi a dinamikus alkalmazásokban történő dőlésérzékelést. Ezt az érzékelőfúziós algoritmus teszi lehetővé, amely a világon elsőként alkalmazások és mozgásminták széles köréhez konfigurálható. Ez lehetővé teszi, hogy az új IMU F99 tökéletesen illeszkedjen a helyszíni körülményekhez és állapotokhoz. A robusztus kivitelű inerciális mérőegység nagyobb rugalmasságot és nagy pontosságú, hibamentes mérési eredményeket biztosít a dinamikus dőlésérzékeléshez nagy igénybevételt jelentő környezetben, például kerekes rakodók kormányzási szöghatárértékének megfigyelésekor.


Intelligens IMU 3 az 1-ben elvvel

Az IMU F99 inerciális mérőegység egyetlen eszközben egyesíti a dőlésmérést, a gyorsulásérzékelőt és a giroszkópot. Az inerciális mérőegység intelligens érzékelőfúziós algoritmusa képes a gyorsulási és forgási sebesség mérési adatait oly módon összekapcsolni, hogy a rendszer időveszteség nélkül kompenzálja a külső gyorsulásokat. Az új verzió esetén ez az érzékelőfúziós algoritmus most először egyedileg konfigurálható, ezért pontosan hozzáigazítható az adott alkalmazás mozgási mintázatához. A felhasználó kiválaszthatja a gyorsulási kompenzáció típusát a szoftverben, és ezzel egy időben meghatározhatja a megfelelő kompenzációs tartományt. Ezek a konfigurációs lehetőségek javítják a szögstabilitást a külső gyorsulások során, és biztosítják, hogy az IMU F99 mindig optimális mérési eredményeket adjon – legyen szó akár rövidtávú behatásokról, például egy kátyúról, vagy akár lineáris gyorsulási utakról. A felhasználóknak lehetősége van mind nyers, mind javított adatok generálására, így igényeiknek megfelelően használhatják fel az összes mért értéket.


Kisebb telepítési munkaigény, sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Az elődjéhez hasonlóan az új IMU F99 is gyorsan és egyszerűen telepíthető. A robusztus fém szerelőkeretből és az érzékelőmodulból álló kifinomult szerelési koncepció megfelelő ütésvédelmet biztosít, és leegyszerűsíti az eszközcserét. Ha egy érzékelőt ki kell cserélni, a fém rögzítő egység a helyén marad; csak az érzékelőmodult kell kicserélni. Így nincs szükség újabb beállításra vagy kalibrálásra.

A Pepperl+Fuchs inerciális mérőegysége a IP68/69Kszintű védettségnek köszönhetően különösen robusztus, és számos alkalmazásban használható. Például az IMU F99 ideális a mozgó gépeknél végzett dőlésmérésre, és az E1 jóváhagyásnak köszönhetően közutakon is használható.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.