Egy hölgy meghívta az egész családot vacsorára. Az előétel egy nagy fazék zöldségleves lesz. Reggel kiteszi az udvarra, hogy lehűljön, de elfelejti rárakni a fedőt. A fazékban 100 kg-nyi leves van, melynek 98%-a víz. Sajnos elkezd záporozni az eső; a fazékra még mindig nem került rá a fedő. Délben a leves víztartalma 99%.
Mennyi most a leves súlya?
A leves súlya most 200 kg. Reggel 100 kg-ot nyomott; a súly 98%-a (azaz 98 kg) víz volt. Tehát csupán 2 kg (100 kg – 98 kg = 2 kg) súlyú a zöldség. Az eső után a 2 kg-nyi zöldség a teljes súly csupán 1 %-át teszi ki (hiszen jelenleg 99% a víztartalom). Tehát ha az 1% 2 kg-nak felel meg, akkor a 100% 200 kg.