Az akkumulátorcellák meghatározott számú elemét egy akkumulátor-modulba kötik össze. A további feldolgozás előtt ezt az akkumulátormodult ellenőrzik, hogy az összeszerelés helyesen történt-e, és hogy minden elem a megfelelő helyen és a megfelelő pozícióban van-e. A cellákat egyenesen kell beigazítani, és túlnyúlás nélkül kell akkumulátor-modulba rendezni.
Az összeszerelést a folyamatban lévő folyamat részeként teljesen automatikusan ellenőrizni kell. Az akkumulátormodulok általában szállítószalagon vagy görgős szállítópályán mozognak. Az érzékelőt úgy tervezték, hogy pontosan és megbízhatóan érzékelje az akkumulátorcellák teljességét, és biztosítsa, hogy a modulon belül helyesen legyenek beigazítva. Ennek azonnal és érintkezés nélkül kell megtörténnie.
A SmartRunner Explorer 3-D sorozat képérzékelője sztereó képalkotási technológiát használ a teljes mérési tartomány nagy felbontású háromdimenziós pontszámítási felhőképének létrehozásához. Ez a szükséges részletességgel jeleníti meg a céltárgyat. Az érzékelő maga dolgozza fel a mérési adatokat a beépített FPGA modulban. Az adatok – például a Z irányból származó optimalizált mélységi adatok – felhasználhatók a cellák teljességének és helyes igazításának ellenőrzésére.
Műszaki jellemzők
A háromdimenziós érzékelés azt jelenti, hogy ez a minőségellenőrzési lépés egyetlen, teljesen automatizált eljárással elvégezhető. A ViSolution alkalmazásszoftver intuitív felhasználói útmutatást nyújt az üzembe helyezéshez és az élő adatokon alapuló paraméterezéshez. Mindössze néhány kattintás szükséges a két- és háromdimenziós adatok célzott megjelenítéséhez. Az eszközök cseréje a plug-and-play elv szerint történik; nem kell őket újrakalibrálni. A beépített Ethernet Gigabit interfész gyors adatátvitelt biztosít. A készülék 1,4 megapixeles felbontással rendelkezik, így akár 900 mm-es tartományban is nagy pontossággal érzékeli a tárgyakat.