Az akkumulátorcellák gyártása során az elektróda- és elkülönítőrétegeket hengerekre tekercselik, és kalanderezéssel szerelik össze. Ez egy nagy sebességű és szakaszos művelet, amely pontos együttműködést igényel az egyes alkatrészek között. Az eljárás megköveteli, hogy a fóliaszövet feszültsége a lehető legállandóbb legyen. Egy rugós mechanizmussal ellátott, anyaghúzónak nevezett vezetőhenger kompenzálja az ingadozásokat, és segít fenntartani a tekercs feszességét. Az anyaghúzó mozgásának a lehető legsimábbnak kell lennie a központi pozíció körül. Az anyaghúzó pozíciójának folyamatos mérése fontos adatokat szolgáltat a folyamatról és az esetleges korrekciók vagy karbantartás szükségességéről.
Az anyaghúzó mozgását folyamatosan és nagy felbontásban kell mérni. A mérés érintésmentes és nagyfokú megbízhatósággal rendelkezik. Az ingadozások erőssége és gyakorisága, valamint az átlagos középponttól való eltérés pontosan rögzítésre kerül.
Az anyaghúzóhoz egy fémtüske van rögzítve. A fémtüske a PMI120-F90 induktív pozicionáló rendszer mentén mozgó csillapítóelemként működik. Az érzékelő ezeket a mozgásokat érintésmentesen és nagy pontossággal érzékeli. Ez 0,1 milliméteres pontossággal méri az anyaghúzó mozgását, és valós időben adja ki az aktuális pozíciót.
Műszaki jellemzők
A PMI120-F90 induktív pozicionáló rendszer nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, ezért kopásmentes. Ellenáll a szennyeződéseknek és a rezgésnek. A készülék opcionálisan IO-Link interfésszel is rendelhető. Az IO-Link kommunikáció különösen egyszerű paraméterezést tesz lehetővé; a rendkívül pontos mért értékek mellett az adatok az integrált diagnosztikában és a folyamatoptimalizálásban való felhasználásra is lekérdezhetők.