Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Nagy rendelkezésre állású, felhőalapú csatlakoztathatóság érzékelőkhöz: A Pepperl+Fuchs IO-Link masterek AWS Partner minősítésű eszközök

2022-11-07

IO-Link Masters by Pepperl+Fuchs Are AWS Partner Qualified Devices
Az ICE2 és ICE3 IO-Link masterek hivatalosan is „AWS partner eszközökké” minősítésével a Pepperl+Fuchs megerősíti pozícióját, mint az IIoT-érzékelők és a csatlakoztathatóság vezető szolgáltatója

Az érzékelőkből kinyert folyamat- és állapotadatok felhőalapú alkalmazásokban történő közzététele a gyártóüzemekben az IIoT és az Ipar 4.0 alapelveinek egyik legfontosabb követelménye. Az ICE2 és ICE3 IO-Link masterek hivatalosan is „AWS partner eszközökké” minősítésével a Pepperl+Fuchs megerősíti pozícióját, mint az IIoT-érzékelők és a csatlakoztathatóság vezető szolgáltatója, továbbá az AWS ökoszisztéma felhasználói számára hozzáférést biztosít a prediktív karbantartási és állapotfelügyeleti alkalmazásokhoz szükséges érzékelők széles portfóliójához. Ezek az érzékelők könnyen integrálhatók az AWS-alapú alkalmazásokba MQTT vagy OPC UA segítségével, lehetővé téve a mérési és állapotadatok feldolgozását egy felhőalapú adatgyűjtőben.


IO-Link master, mint az érzékelőintegráció központi eleme

A Pepperl+Fuchs „Comtrol” márka IO-Link masterei szerepelnek az AWS partnerkészülék katalógusában, és az AWS felhőkörnyezethez való csatlakozás központi elemeként működnek: Ezek a terepi busz modulok nem csak a valós idejű terepi busz protokollokat (Ethernet/IP vagy PROFINET) támogatják a determinisztikusan működő ipari vezérlőkhöz történő kapcsolódáshoz, hanem teljesen internetalapú konfigurációs koncepciót és OPC UA, MQTT és REST API kommunikációt is kínálnak. Ez lehetővé teszi a terepi busz rendszerekben nem járatos és PLC-programozási ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen lehessen megvalósítani önálló alkalmazásokat is.

A multilink technológiának köszönhetően hibrid megközelítések is alkalmazhatóak, amelyekben a PLC időkritikus folyamatokat hajt végre, és az összesített állapotadatok párhuzamosan kerülnek továbbításra OPC UA vagy MQTT útján az AWS által üzemeltetett rendszerekhez (pl. GE Digital vagy Syntax).

Elegáns megoldás utólagos átalakításokhoz

Ha a meglévő üzemeket a jövőbiztos IoT-szabványoknak megfelelően kell utólag átalakítani, az AWS felhőtechnológia és a Pepperl+Fuchs érzékelőtechnológia kombinációja páratlan lehetőségeket kínál: Egyrészt a Pepperl+Fuchs IO-Link érzékelőkből és a kapcsolódó masterekből álló teljes portfóliója egyetlen forrásból érhető el. Másrészt a Pepperl+Fuchs IO-Link átalakító moduljai segítségével az IO-Link funkcióval nem rendelkező, meglévő szabványos érzékelők integrálhatók a teljes architektúrába.

Az AWS és partnerhálózata zökkenőmentes IIoT megoldásokat tesz lehetővé a Pepperl+Fuchs interfészkomponenseivel és érzékelőivel, hogy egyszerűen integrálhatók legyenek a különböző felhőalapú alkalmazásokba.


Egy példa a kulcsrakész-prediktív karbantartási megoldásra

Fő előnyök

  • Multi-protokoll IO-Link master IO-Link érzékelők AWS-felhőhöz való csatlakoztatásához
  • Egyszerű integráció és üzembe helyezés a webalapú konfigurálásnak köszönhetően
  • Különböző topológiák valósíthatók meg
  • IoT érzékelők és interfész komponensek széles választéka, egyetlen forrásból
  • Meglévő rendszerek időtálló, utólagos átalakítása
  • Átalakítók az IO-Link interfész nélküli digitális és analóg érzékelők egyszerű integrálásához

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.