A gépjárműiparban komoly követelmények vonatkoznak a felszerelt alkatrészek pontosságára a karosszéria összeállítása során. A formázott lemezeknek szigorú háromdimenziós tűrési határértékeknek kell megfelelniük. A specifikációknak megfelelő pontosságot szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel felügyelik a présüzemben: egy robotbefogó kiemel egy megformázott alkatrészt a folyamatból, és a vizsgálóállomásra szállítja azt. A magasságprofilt a rendszer a megkövetelt pontosságnak megfelelően rögzíti az érzékelők segítségével. Az adatokat a rendszer innen a megfelelő minőségbiztosítási rendszernek továbbítja, amely összehasonlítja azokat a meghatározott specifikációkkal.
Az érzékelőnek nagy pontossággal kell elvégeznie az érzékelési feladatokat a munkadarabon. Az érzékelés minőségét nem ronthatják a fényvisszaverő felületek, ami fém alkatrészek esetében gyakori probléma. Az eszköznek a magasabb szintű rendszerbe történő integrálása szintén rendkívül fontos. A programozási rendszerbe történő egyszerű implementálás érdekében az érzékelőnek API-val kell rendelkeznie, és teljes hozzáférést kell biztosítania a paraméterezési és a kimeneti adatokhoz. Emellett Ethernet TCP/IP interfészre is szükség van, hogy közvetlenül csatlakoztatható legyen az IPC-hez.
A SmartRunner Explorer lézeres profilérzékelő rendkívüli pontossággal rögzíti a magassági profilokat. A fényvisszaverő felületek nincsenek hatással rá. Az eszköz az IPC-hez való csatlakoztatást lehetővé tevő Ethernet TCP/IP interfésszel rendelkezik, valamint API-t is biztosítunk hozzá. Ez lehetővé teszi az összes paraméterezési és kimeneti adathoz való teljes hozzáférést. Egy példa segítségével – amelyet szintén mellékelünk – egyszerűen integrálható egy C# fejlesztési rendszerbe. Az egyszerű paraméterezés, valamint a magasságprofil és a kétdimenziós képadatok elemzése érdekében a termék grafikus felhasználói felületet biztosít.
Műszaki jellemzők
A SmartRunner Explorer az egyetlen lézeres profilérzékelő a piacon, amely nem csupán magasságprofil-kimenetet biztosít, de kétdimenziós felületi képek rögzítésére is lehetőséget kínál. A beépített LED-ek megvilágítják az érzékelni kívánt tárgyakat. A képek használhatók a hibás alkatrészek dokumentálására, és kiolvashatók a TCP/IP interfészen keresztül. A kompakt kialakítás és az elforgatható csatlakozó még a különösen szűk helyeken is lehetővé teszi a felszerelést. Az érzékelési terület mérete, amely normál esetben a kisebb méretű kialakítás miatt lecsökkenne, egy tükörnek köszönhetően változatlan.