Előfordulhat, hogy az emelőplatformok használatával történő karbantartási és összeszerelési munkákat a veszélyes zónák közvetlen közelében kell elvégezni. Ilyen például, amikor vonatokon kell dolgozni, felsővezeték közelében. A munkavállalók biztonsága érdekében biztosítani kell, hogy a platform csak akkor legyen megemelhető, ha a megfelelő szegmens elektromos vezetékét áramtalanították. Ez egy többlépcsős biztonsági rendszerrel oldható meg, amely összehasonlítja a felsővezeték feszültségi állapotát a munkaplatform helyzetével. A munkaplatform csak akkor lesz megemelhető, ha a szegmensek megegyeznek. Egyéb alkalmazásokban a platform maximális munkavégzési magasságának korlátozására lehet szükség a biztonsági követelmények miatt.
A munkaplatform helyét automatikusan és teljes mértékben megbízhat módon kell meghatározni. Ez egy érintésmentes RFID-rendszerrel valósítható meg. A rendszernek a környezet bonyolultsága ellenére is egyszerűen telepíthetőnek kell lennie, és a legzordabb körülmények között is el kell látnia a feladatát. Kellően nagy hatótávolsággal kell rendelkeznie, és stabil jeleket kell biztosítania annak ellenére, hogy számos nagy méretű fém alkatrész lehet az érzékelési területen. A szennyeződések, a por és az olaj nem hátráltathatják a működést.
A munkaplatformon egy F190-B40 típusú RFID-olvasó/-író fej található. Nagy sebességgel kiolvassa a sínre rögzített címke információit, és helyinformációkat biztosít. A biztonsági vezérlő megállapítja, hogy az adott szegmens felsővezetéke áramtalanítva lett-e.
A kompakt UHF-olvasófej nagy átviteli teljesítménnyel és szintén nagy, akár hatméteres hatótávolsággal rendelkezik, ami biztosítja a címkék megbízható érzékelését. A címkék felragaszthatók, felcsavarozhatók vagy szegecsekkel rögzíthetők. További óvintézkedések elvégzése nélkül is működnek fémes és nemfémes felületeken. UV-álló műanyag burkolatban találhatók, így alkalmasak a tartós kültéri használatra.
Műszaki jellemzők
A rendszer a SIL 2/PL d tanúsítványszintig használható biztonságos alkalmazásokhoz. Az olvasó/író fej egy rendkívül robusztus, IP67-es védettségű öntvény házban található. Kompakt méreteinek köszönhetően különösen szűk helyeken is használható. Integrált többprotokollos interfésszel rendelkezik az ipari Ethernettel való használhatóság érdekében, és nem igényel külső kiértékelőegységet. A standard címke mellett egyéb változatok is kaphatók, hogy a rendszert optimálisan az adott alkalmazáshoz lehessen igazítani. A Pepperl+Fuchs szükség esetén létrehozza az alkalmazás biztonsági koncepcióját is. A RFID-eszközök nemzetközi szabványok (ISO18000-63, ISO 15693) alapján készülnek, így maga szintű beruházási biztonságot biztosítanak anélkül, hogy egy különálló rendszer társítására lenne szükség.