Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Digitális zárolás és felcímkézés az ECOM mobileszközökkel végzett, a működés közbeni karbantartási munkákhoz

A feldolgozóipar termelékenységének növelése

Az alkalmazás

A digitális zárolás és felcímkézés a berendezések, gépek vagy folyamatok áramtalanításának és biztosításának folyamata, amely megakadályozza a veszélyes elektromosság újbóli jelenlétét a mobil eszközről végzett karbantartási vagy javítási munkálatok során. Ez magában foglalja az áramkörök és szelepek lezárását, a szélsőséges hőmérsékletek kiküszöbölését, a mozgó alkatrészek rögzítését és még sok mást.

Bár a „zárolás” és a „felcímkézés” kifejezések gyakran felcserélhetők, jelentésük nem azonos. A zárolás úgy történik, hogy egy – elektromos, mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, kémiai, termikus vagy egyéb – energiaforrást fizikailag elszigetelnek az azt használó rendszertől (gép, berendezés vagy folyamat). A felcímkézés egy olyan címke vagy jelzés elhelyezésének folyamata, amely információt tartalmaz arról, hogy mi történik a gépen vagy a rendszeren, és miért fontos ez. A digitális zárolás és felcímkézés esetében ezeket az eljárásokat digitálisan, mobil eszközökről, bármikor és bárhol elvégezheti


A cél

Egy brazil olaj- és földgázipari vállalat egy digitális környezetet használó koncepciót keresett a papír alapú folyamatok megszüntetésére a zárolási és felcímkézési eljárásokban. A múltban rengeteg papírt használtak a biztonsági eljárások nyilvántartására. A jóváhagyó aláírásokat is nehéz volt megszerezni, és végül valakinek be kellett vinnie az összes információt a számítógépbe, ami néha hibás bejegyzéseket eredményezett, és több napot vett igénybe. Az adatgyűjtés kritikus fontosságú, amikor a terepen dolgozók összekapcsolásáról van szó. A mobil megoldások segítségével a vállalatok közvetlenül a terepen dolgozóktól gyűjthetnek adatokat, és gyorsabban oldhatják meg a biztonsági és üzemeltetési problémákat. Az adatok megismerése és a kommunikációs lehetőségek segítségével a megfelelő beszélgetések a megfelelő időben zajlanak, így költség- és időmegtakarítást érhetünk el.


A megoldás

Smart-Ex® 02, IQC21-30-EX RFID transzponder, és Ident-Ex® 01
Smart-Ex® 02, IQC21-30-EX RFID transzponder, és Ident-Ex® 01

A Pepperl+Fuchs ecom márkájú digitális zárolási és felcímkézési megoldásai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyszerűen feltöltsék az összes meglévő eljárási dokumentumot, kezeljék az eszköznyilvántartásokat, összekapcsolják az eljárásokat bármely eszközzel vagy géppel, elvégezzék és megtekinthessék a zárolási és felcímkézési eljárásokat, és a beépített eszközkamerán keresztül képeket osszanak meg, karbantartsák és frissítsék az eszközlistákat és hierarchiákat, valamint továbbfejlesszék a karbantartási tevékenységeket és tervezést olyan mobil eszközök segítségével, mint az ecom Smart-Ex® 02 okostelefon és az Ident-Ex® 01 gyújtószikramentes Bluetooth® kézi vonalkódolvasó/RFID olvasó, valamint a Pepperl+Fuchs RFID jeladók. Az eszközök NFC technológiával rendelkeznek a címkék olvasásához és Wi-Fi-vel a vezeték nélküli alkalmazásokhoz. Mostantól lehetőség van a 360°-os kamerák képeinek megtekintésére, a zárolási és felcímkézési pontok kiterjesztett valóságban vagy síkképernyős TV-ken történő megtekintésére, valamint az állapot (lezárva, tesztelve stb.) megjelenítésére a vezérlőhelyiségekben.


Műszaki jellemzők

Az összes termék Zóna 1/21 és Divízió 1 területeken történő használatra jóváhagyott

Smart-Ex® 02:

  • Rendkívül strapabíró, nagy méretű, 5"-es többérintéses kijelző
  • Android Enterprise Recommended ajánlás (AER)
  • Nagy teljesítményű és cserélhető 4 400 mAh-s akkumulátor

Ident-Ex® 01:

  • Bármely Bluetooth eszközzel együtt használható
  • Ideális részletes szkenneléshez és az intenzív adatgyűjtéshez
  • Nagy rugalmasság a cserélhető fejmoduloknak köszönhetően

IQC21-30-EX RFID transzponder:

  • ATEX-jóváhagyás Zóna 1/21. területre
  • Megfelel az ISO 15693 követelményeknek
  • 896 bites memória áll rendelkezésre

Az előnyök

A digitális lezárással és felcímkézéssel a feldolgozóipar termelékenysége jelentősen nő. A mobil összekapcsolt dolgozói megoldások kétirányú kommunikációval irányított munkafolyamatot tesznek lehetővé, amely végigvezeti a dolgozókat a megfelelő lépéseken, ezáltal elkerülve az adminisztrációs és terepi utómunkálatokat. A terepen létrehozott táblázatokból a számítógépre történő adatátvitelre fordított időveszteség megszűnik. Digitalizált megoldások esetén a teljes adatbázis .xls formátumban exportálható a számítógépre. Minden vizsgálat és jelentés PDF formátumban exportálható, így nincs szükség nyomtatásra. Ez biztosítja az ellenőrzési folyamatok hatékony irányítását. A mobileszközök globális tanúsítással rendelkeznek, és egy helyi támogatási csapat áll rendelkezésre, hogy gyorsan és közvetlenül megválaszolják az ügyfél kérdéseit.


Rövid áttekintés

  • Csökkenti a költségeket az alkalmazottak kieső idejének csökkentésével
  • A berendezés állásidejének csökkentésével javítja a termelékenységet
  • Csökkenti az adminisztratív és helyszíni tevékenységek utómunkáját
  • Javítja a karbantartási tevékenységeket és a tervezést

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.