Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Üveg-újrahasznosító tárolók igény szerinti ürítése

WILSEN.sonic.level autonóm ultrahangos érzékelő továbbítja a töltöttségi szintre vonatkozó információkat LoRaWAN-on keresztül

Az alkalmazás

Németország déli régiójában, Freiburg városában és környékén mintegy 350 üveg-újrahasznosító konténer található, amelyeket a hulladékgazdálkodási vállalat, az Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF) tart fenn. A konténerek nagy területen helyezkednek el. Korábban meghatározott időközönként, meghatározott sorrendben ürítették ki őket. A költségek és a kibocsátások csökkentése, valamint a forgalomra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében a vállalat a badenovaNETZE-vel, a badenova leányvállalatával együttműködve kereste az igényvezérelt ürítési folyamat megvalósításának módját.

A cél

Annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes konténer a megfelelő időben ürüljön ki, a konténerek töltöttségi szintjét rendszeresen ellenőrizni kell, és azt vezeték nélküli kapcsolaton keresztül el kell küldeni a hulladékkezelő járművek erőforrás-tervezési csoportjának számára. Ezt a tervezést, amelyet kezdetben manuálisan hajtanak végre, a legújabb adatok és trendek alapján optimalizálják. Ugyanakkor a vállalat szeretné megteremteni a jövőben egy teljesen automatikus útvonaltervezési rendszer alapjait. Mielőtt ez megtörténhetne, olyan érzékelőrendszerre van szükség, amely megbízhatóan képes információt szolgáltatni a töltöttségi szintről. Az eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy ezeket az adatokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, megfelelő rádióteljesítménnyel továbbítsa. A készüléknek alkalmasnak kell lennie az üveg-újrahasznosító vagy hulladékgyűjtő konténerbe való beépítésre, ezeken a helyeken pedig gyakran nehéz körülmények között is hibátlanul kell működnie.


A megoldás

A WILSEN érzékelőtől származó adatok könnyen elérhetők az alkalmazáson keresztül
A WILSEN érzékelőtől származó adatok könnyen elérhetők az alkalmazáson keresztül

A WILSEN.sonic.level IoT ultrahangos érzékelő mindezen követelményeknek megfelel. A kompakt ház az üveg-újrahasznosító tartály teteje alá szerelhető. A robusztus ultrahangos technológia lehetővé teszi, hogy az érzékelő még kedvezőtlen körülmények között és a hulladék anyagösszetételétől függetlenül is megbízhatóan érzékelje a tartály töltöttségi szintjét. A mért értékeket nagy átviteli teljesítményű LoRaWAN-jel segítségével rendszeres időközönként elküldi a tervezőcsoportnak. A nagy teljesítményű akkumulátor több éves karbantartásmentes élettartamot biztosít. Ezenkívül az akkumulátor szükség esetén könnyen cserélhető. Az érzékelőt a WILSEN alkalmazással (Android és iOS) könnyen üzembe lehet helyezni. Az alkalmazás jelszóval védett hozzáférést biztosít az összes érzékelőparaméterhez és a LoRaWAN hitelesítő adatokhoz, továbbá megjeleníti az aktuális adatokat.

Műszaki jellemzők

  • Kisméretű kialakítás: 182 × 81 × 71 mm (hosszúság × szélesség × magasság)
  • Biztonságos rögzítés
  • Robusztus ház: IP66/67
  • Hőmérsékleti tartomány: –25 és +70 °C között
  • Akár 4000 mm-es mérési tartomány
  • Tápegység: cserélhető, nagy teljesítményű lítium akkumulátor, 3,6 V, 13 000 mAh
  • Interfész: LoRaWAN
  • Állítható mérési és átviteli frekvencia

Az előnyök

A hangsugár, amelyet a WILSEN.sonic.level a tartály tartalmának mérésére használ, az adott tartályhoz igazítható. A töltöttségi szint mellett az érzékelő más fontos információkat is szolgáltat, például GPS-adatokat és hőmérsékleti értékeket. A készülék nagyon egyszerűen paraméterezhető a WILSEN alkalmazás és a Bluetooth® LE kapcsolat segítségével. Ez a módszer azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók szükség esetén frissítsék a LoRaWAN rádióhálózatba való bejelentkezéshez szükséges hitelesítő adatokat. A szerelőalap lehetővé teszi az érzékelő tartályba történő beszerelését, és biztosítja, hogy az érzékelő biztonságosan álljon és ellenálljon a rezgéseknek.


Rövid áttekintés

  • Megbízható töltöttségiszint-érzékelés decentralizált üveg-újrahasznosító konténerekben
  • A robusztus ultrahangos technológia az anyagtípustól függetlenül, még kedvezőtlen körülmények között is érzékeli a tárgyakat
  • Megbízható, vezeték nélküli adatátvitel LoRaWAN-on keresztül
  • A nagy teljesítményű akkumulátor hosszú évekig tartó autonóm működést tesz lehetővé
  • Robusztus és kompakt készülék, amely könnyen beépíthető a legkülönbözőbb konténerekbe
  • Jelszóval védett alkalmazás a paraméterezéshez és a kimeneti értékek megjelenítéséhez az üzembe helyezés során

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Hogyan működik a WILSEN érzékelő?

Tudjon meg többet a WILSEN rendszer beállításáról.