A Pepperl+Fuchs helyi vezérlőegységeinek új választéka lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szó szerint mindent kézben tartsanak – az Ex db eb típusú védelemmel tervezett LRP sorozatú modellek okos megoldást kínálnak az ATEX/IECEx Zóna 1/21 és 2/22 besorolású robbanásveszélyes területeken lévő áramkörök kapcsolására és vezérlésére.
A tartós, mégis könnyű poliamidból készült vezérlőegységek megfelelő védelemmel rendelkeznek (IP66), melyeknél a rejtett szilikon tömítés biztosítja, hogy a ház hosszú távon is ellenáll a környezeti hatásoknak. A -40 °C és +55 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal kombinálva ez azt jelenti, hogy a megoldások könnyen használhatók mostoha környezeti körülmények között, továbbá kültéren is.
Az LRP sorozatú vezérlőegységek legfontosabb jellemzője a kivételesen magas fokú rugalmasság az egyedi kapcsolási és vezérlési megoldások konfigurálását illetően. Ehhez a Pepperl+Fuchs öt különböző szekrényváltozatot kínál, amelyek mindegyike szerelhető a Pepperl+Fuchs portfólió különböző kezelőelemeivel (pl. nyomógombokkal, gombagombokkal, LED-jelzőkkel, vészleállító gombokkal és forgó aktuátorokkal).
Az akár három kezelőelem helytakarékos beszerelését lehetővé tevő három kompakt szekrényméret mellett a robbanásvédett LRP sorozat két rugalmas szekrényméretet is tartalmaz. Ezek a szekrények ideálisak különösen nagy kapcsolók vagy felügyeleti funkciók, például a Pepperl+Fuchs portfólióban megtalálható ampermérők és voltmérők integrálására. Alternatív megoldásként ez a két szekrényméret akár öt sztenderd kezelőelemet is képes befogadni, ha teljes méretben kerül beszerelésre – ez a piacon egyedülálló, magas szintű funkcionalitást jelent. Ráadásul a három különböző címkeméret lehetővé teszi az egyedi címkézést még akkor is, ha különböző méretű kezelőelemeket használ. Szükség esetén két kábelcsatlakozó is felszerelhető párhuzamosan a burkolat aljára az egyszerűbb kábelezés érdekében. Mind az öt szekrényváltozat esetében a földelési pont ideálisan helyezkedik el a szekrényen, és eltávolítható, hogy elkerülje az akadályokat a telepítés során.