Zökkenőmentes alkatrész- és áruazonosítás és nyomonkövetés a „Track and Trace” elv szerint. Átláthatóság a teljes gyártási folyamat során. Az Ipar 4.0 koncepciók megvalósításához szükséges információtömeg megteremtése... A Pepperl+Fuchs most praktikus megoldást kínál azoknak a felhasználóknak, akik szeretnének különösebb felhajtás nélkül elmerülni az RFID világában, annak minden lehetőségével: Az új F191 RFID olvasó/írófej ötvözi a kifinomult ipari UHFtechnológia előnyeit egy szabványos IO-Link kommunikációs interfésszel – így tehát egy költséghatékony támogató komponensként szolgál a szabványos alkalmazások széles köréhez, például az intralogisztikában, az autóiparban és az anyagmozgatás terén.
Az F191 RFID olvasó/írófejek időrabló programozás nélkül üzemelhetők be a jövőbiztos, integrált IO-Link interfészen keresztül. „Easy Mode” üzemmódban az eszközök plug-and-play elv szerint továbbítják az adatokat a magasabb szintű rendszerbe, bonyolult funkcióblokkok integrálása nélkül. Nem számít, hogy IoT-központú vagy PLC-központú architektúráról van szó; a Pepperl+Fuchs mindkét alkalmazáshoz megfelelő IO-Link-mastereket kínál az RFID olvasó/írófejek egyetlen forrásból történő csatlakoztatásához. Ez azt jelenti, hogy akár nyolc RFID olvasó/írófej is üzemeltethető költséghatékony módon egyetlen IO-Link masteren. Az IO-Link master modul többprotokollos kialakítása szinte bármilyen busz- vagy vezérlőrendszerrel kompatibilis.
Amikor a F191 RFID olvasó/írófejek üzemelnek, különböző UHF adathordozó típusok megbízható észlelése válik lehetségessé maximum 1 méteres érzékelési tartományban, maximum 100 mW ERP (állítható) átviteli teljesítmény segítségével. Erre a célra a Pepperl+Fuchs termékválasztékának alkalmazásspecifikus adathordozóinak széles választéka áll rendelkezésre. Az UHF technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen olvasási művelettel egyszerre több adathordozó is azonosításra kerüljön, és kötegadatként lehessen továbbítani az információt. A strapabíró IP67 készülékház, az integrált antenna és a -25 °C és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány (vagy -25 °C és +60 °C között, folyamatos működés esetén) azt mutatja, hogy az F191 RFID olvasó/írófejeket kedvezőtlen környezeti körülmények közötti használatra tervezték.
A Pepperl+Fuchs UHF RFID portfóliójában az F191 olvasó/írófej a piacon már egy ideje elérhető F190 és F192 verziók mellé érkezik. Az új F191-hez képest ezek a készülékek a speciálisabb beállítási lehetőségeket támogatják a bonyolultabb, specializált alkalmazások folyamatos működtetése érdekében, illetve nagyban megnövelt érzékelési tartományhoz fejlesztették ki őket (az F192 esetében ez maximum 6 méter). A Pepperl+Fuchs azonosítási szakértői a 30 éves RFID-fejlesztés, illetve az LF és HF frekvenciatartományra vonatkozó egyéb megoldások tökéletesítése során szerzett széleskörű tapasztalatnak köszönhetően az alkalmazások széles körét képesek lefedni.