Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Teljes körű megoldások szintméréshez: Vibracon LVL-M3 és -M4 rezgővillás szintkapcsolók

2023-07-18

Vibracon LVL-M3 and -M4
A Pepperl+Fuchs új rezgővillás szintkapcsolói

Legyen szó vegyipari üzemekről vagy olaj- és gázipari felhasználásról, a rezgővillás szintkapcsolók megbízhatóan érzékelik a folyadékok szintjét. Ily módon észlelhető a tartályokban lévő anyag minimális vagy maximális értéke, illetve megelőzhető a szivattyúk szárazon történő működése. A Vibracon LVL-M3 és -M4 típusokkal a Pepperl+Fuchs két új rezgővillás szintkapcsolót kínál, amelyek az ATEX és az IECEx jóváhagyásoknak köszönhetően világszerte használhatók potenciálisan robbanásveszélyes környezetben. Míg az LVL-M3 változat ideális választás a szabványos alkalmazások esetén, az LVL-M4 változat olyan alkalmazásokhoz is alkalmas, amelyek fokozott biztonsági követelményeket támaszthatnak akár SIL 3-ig. A Bluetooth® interfész intelligens távoli diagnosztikát és kényelmes ellenőrző teszteket tesz lehetővé.


Megbízható szintmérés bármilyen alkalmazás esetén

A rezgővillás szintkapcsolók működési módja annyira egyszerű, amennyire megbízható: Az érzékelő rezgővilláját egy piezoelektromos elem hozza mozgásba. Amint folyadék érinti a villát, a rezgésszám megváltozik. Ily módon a rendszer érzékeli a határérték szintjét. A Pepperl+Fuchs rezgővillás szintkapcsolói képesek megbízhatóan különbséget tenni a hab, a légbuborékok vagy a lerakódások és az érzékelendő közeg között. Ugyanakkor az eszközöket nem befolyásolja a közeg tulajdonságainak változása, így szintészlelésük bármely alkalmazás esetén megbízható.



A rezgővillás szintkapcsolók megbízhatóan védik a szivattyúkat a szárazon történő működéstől a feldolgozóüzemekben.

Rugalmas alkalmazhatóság a különböző folyamatkörnyezeteknek megfelelően

Mivel a Vibracon rezgővillás szintkapcsolókban nincs mechanikus mozgó alkatrész, jellemzően hosszú élettartamúak. A plug-and-play elv azt jelenti, hogy az eszközt nem szükséges az adott anyaghoz kalibrálni, így az érzékelők gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Az elektronikus modul nyomógombjaival és DIP kapcsolóival működtethetők.

A kompakt változatok mellett 6 m-es csőtoldattal rendelkező változatok is kaphatók. Ez lehetővé teszi a rezgővillás szintkapcsoló nagy tartályokban történő problémamentes használatát. A folyamatcsatlakozások széles választéka – a higiénikus alkalmazásokhoz való triclamp csatlakozást is beleértve – lehetővé teszi a különböző környezetekben történő rugalmas felhasználást. Ezen kívül az elektronikus modulok széles választéka is rendelkezésre áll, így minden folyamatvezérlő rendszerhez megtalálható a megfelelő csatlakozás.


A szabványostól a biztonsági alkalmazásokig

A Vibracon LVL-M3 kompakt változata
A Vibracon LVL-M3 kompakt változata

Az LVL-M3 változat univerzálisan használható minden szivattyúzható folyadék esetén. A rezgővillás szintkapcsoló üzembiztos a -40 °C és +150 °C folyamathőmérsékleti tartományban, illetve 40 bar folyamatnyomás alatt.

Az LVL-M4 változat ideális megoldás a fokozott biztonsági követelményeket támasztó alkalmazások esetén: A rezgővillás szintkapcsoló akár SIL 3-ig használható biztonsági alkalmazások esetén az IEC/EN 61508 szabvánnyal összhangban. Sőt, az eszköz üzembiztos a -50 °C és +150 °C közötti folyamathőmérsékleti tartományban, valamint 100 baros folyamatnyomás alatt. A második védelmi vonal pedig szavatolja, hogy baleset esetén semmilyen közeg nem távozik a légkörbe.


Bluetooth® változat a kényelmes ellenőrző tesztek és a megelőző karbantartás érdekében

Vibracon LVL-M4 csőtoldattal
Vibracon LVL-M4 csőtoldattal

Az LVL-M4 különleges előnye a Bluetooth® interfész, amely az eszköz P+F Level alkalmazáshoz való csatlakoztatására használható. Ez a mobilalkalmazás nem csak az érzékelő egyszerű konfigurálását és a kényelmes ellenőrző tesztet teszi lehetővé. Mindezek mellett ugyanis állapot- és hibajelzést, valamint integrált korrózió-észlelési technológiát is kínál, amely lehetővé teszi a megelőző karbantartást.

Az LVL-M4 változatnál az ellenőrző tesztek nem csak a P+F Level alkalmazáson keresztül, hanem kívülről is elvégezhetők egy beépített tesztgomb vagy egy tesztmágnes segítségével. Ezenkívül az állapot- és hibajelzések közvetlenül a készüléken jelennek meg egy LED-modul segítségével.


A Vibracon LVL-M3 és -M4 rezgővillás szintkapcsolók előnyei

  • Megfelelő csatlakoztathatóság minden folyamatvezérlő rendszer esetén, köszönhetően az elektronikus modulok széles választékának
  • Gyors és költséghatékony üzembe helyezés, hiszen nincs szükség kalibrálásra
  • Nincsenek mechanikus mozgó alkatrészek, ezért karbantartásmentes, kopásmentes és tartós
  • Működtetés az elektronikus betéten található nyomógombokkal és DIP kapcsolókkal
  • Választható állapot- és hibajelzések LED-modulon vagy Bluetooth®-on keresztül a P+F Level alkalmazásban

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.