Az ipari automatizálástól kezdve az autonóm járműveken át a gondozó robotokig, a jövő kihívásainak kezeléséhez nagy teljesítményű 3D érzékelőkre lesz szükség, amelyek gyorsan, átfogóan, és milliméteres pontossággal képesek rögzíteni a környezetüket. A Pepperl+Fuchs és a Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT együttműködésével megvalósított technológiai innováció maximális pontosságot és teljesítményt tesz lehetővé, és egyben rendkívül költséghatékony megoldás. A rendkívül hatékony távolságmérési technológiát most először ötvözik a MEMS technológiával. Ez képezi az R3000 3-D LiDAR/MEMS érzékelő alapját, amelyet egy terméktanulmány részeként mutatnak be a 2023-as Hannover Messe vásáron. Látogasson meg minket a 9-es csarnok D76-os standjánál, és tudjon meg többet!
A 3D mérés a Pulse Ranging Technology (PRT) alapján történik. A Pepperl+Fuchs által kifejlesztett távolságmérési módszer a legkülönbözőbb igényeknek megfelelően méretezhető. A másodpercenként több mint 250 000 kibocsátott lézerimpulzuson alapuló módszer milliméteres pontossággal méri a néhány centimétertől a több száz méterig terjedő távolságokat. A környezeti fényhatások és más környezeti hatások hatékonyan elnyomhatók. Ennek eredményeként a PRT gyors, pontos és megbízható mérési eredményeket biztosít.
A harmadik dimenzió eléréséhez a Pepperl+Fuchs a PRT technológiát és a Fraunhofer ISIT intézet mikro-elektro-mechanikai rendszerét első alkalommal kombinálja az R3000 terméktanulmány részeként: Az érzékelőbe egy kicsi, gazdaságos és mechanikai szempontból szilárd MEMS tükör van beépítve. A piezoelektromos meghajtású elem mozgása révén a kibocsátott lézersugár két tengely mentén 40° x 30°-ban lesz eltérítve. A hagyományos 3D érzékelőkkel ellentétben a mérési folyamat során nem jön létre pixelrács. Ehelyett az R3000 különösen kis fénypontot és folyamatos leolvasást használ, hogy kivételes részletességű ultranagy felbontású háromdimenziós pontszámítási felhőképeket hozzon létre.
Az emberek és a gépek közötti kommunikáció lehető legegyszerűbbé tétele érdekében az R3000-at további funkciókkal láttuk el. Az érzékelő nem csak egy háromdimenziós pontszámítási felhőképet hoz létre, hanem egy kivetített intenzitású képet is, amely képes megjeleníteni a helyzetet, és ezáltal megkönnyíti a programozást és a műveletek elvégzését. Ezenkívül minden egyes mérési pont látható lézersugárral is megjeleníthető. A szinkronizált lézerkivetítő lehetővé teszi az R3000 pontos beállítását és igazítását további eszközök használata nélkül, ezzel biztosítva az egyszerű üzembe helyezést. Ez a funkció lehetővé teszi például a felhasználó és a kiszolgáló robot közötti interakciót is.
Az innovatív technológiának köszönhetően az R3000 LiDAR/MEMS érzékelő forradalmi eszköz a komplex automatizálási feladatok megoldásában. Az ismeretlen környezetekről készült pontos 3D képek elengedhetetlenek az autonóm vezetés következő generációja számára – az ipari vezető nélküli szállítórendszerektől kezdve a nyugdíjas- és idősotthonok lakóinak automatizált szállításáig.
A PRT és a MEMS kombinációjával az ilyen összetett, dinamikus helyzetek valós időben és részletesen rögzíthetők. Ezáltal átfogó adatbázis jön létre a mesterséges intelligenciát (AI) használó eszközök segítségével végzett teljesen új mérésekhez. Az R3000 kompakt és költséghatékony érzékelőként nagy pontosságú 3D méréseket tesz lehetővé számos alkalmazás esetében. A fejlett algoritmusokkal kombinálva az érzékelő jelentős mértékben hozzájárul az autonóm járművek és a kiszolgáló robotok fejlesztéséhez – nem csak a gyártóüzemekben, kórházakban vagy idősotthonokban, hanem az élet minden területén.