2023. április 17. és 22. között a müncheni BAU szakkiállításon a világ minden tájáról érkező látogatók megismerkedhetnek a bejárat- és épületautomatizálás legújabb fejlesztéseivel; itt láthatók majd először a Witt Sensoric GmbH által kínált termékek és megoldások a Pepperl+Fuchs márkanévvel ellátva. A Witt Sensoric 2022 eleje óta a vállalatcsoport tagja. A Pepperl+Fuchs kapuautomatizálási portfóliója a kapuipari biztonságiérzékelő-technológia vezető gyártójával bővült. A szakkiállításon, a B3-as csarnok 506-os, közös standjánál a látogatók megismerkedhetnek a Witt Sensoric cég technológiájának legfontosabb elemeivel.
A Witt Sensoric egyik kiemelt terméke, a LIGI biztonsági fényrács lehetővé teszi az emberek és tárgyak érintésmentes észlelését a kapu közelében. Ennek köszönhetően nem kell eleget tenni a záróerők éves tesztelését előíró követelménynek, ami csökkenti az ipari felhasználók munkaterhét és költségeit. Ezen kívül a LIGI portfólió a piacon elérhető legbővebb változatválasztékot kínálja: A számos különböző fényrácshossznak köszönhetően szinte bármilyen ajtómagassághoz megtalálható az ideális változat. IP67 védettségi szintű, így a fényrács különösen ellenálló a környezeti hatásokkal szemben. A sugár érzékenységének az üzembe helyezés során történő automatikus beállítása biztosítja a megbízható működést, bármilyen környezetben is működtetik az adott kaput. Emellett az alacsony, 50 mA-es nyugalmi áram 24 V DC mellett biztosítja az energiahatékony működést, és az akár 1,0 m/s zárási sebesség segít az épületek energiaveszteségének csökkentésében.
Az IP67 szintű védelemmel és kiöntéssel készülő SIGNAL biztonsági él egy gumiprofilba kerül beépítésre, amely a kapulap elülső élére kerül, annak teljes hosszában. Ezek a védelmi eszközök maximális ellenállást biztosítanak a hóval, esővel és egyéb környezeti hatásokkal szemben. Mivel a biztonsági él akár 12 m széles kapukra is felszerelhető, használható széles szekcionált kapuknál is, például nagyméretű segítségnyújtó járművek áthaladásának biztosítására. A legmodernebb, szabályozott átviteli teljesítményű elektronika biztosítja a szélterheléssel szembeni nagy ellenállást, még széles kapuknál is. A magas szintű elektromágneses immunitásnak köszönhetően garantált a megbízható működés, még akkor is, ha a kaput hosszú ideig használják. Ezen túlmenően az eszköz ECO változatánál még inkább optimalizált az energiahatékonyság, hiszen nagyon alacsony nyugalmi áramot (< 2 mA) igényel, és akkumulátoros rádiómodulokkal működik.
Az ARGOS adó-vevős optikai érzékelő ideális megoldás a csúszó- és szekcionált kapuk kereskedelmi vagy ipari alkalmazása esetén. Különösen kompakt, mindössze 25 mm-es átmérőjű házával teljesen integrálható az ajtókeretbe, védve az eszközt a sérülésektől és a vandálok támadásától. A teljesen kiöntött, IP67-es védettségű kialakításnak köszönhetően lenyűgözően tartós még kültéri használat esetén is. A rendkívül nagy, 20 m-es működési tartománynak és az ezen felüli működési tartaléknak köszönhetően az adó-vevős optikai érzékelő a különösen széles tolóajtóknál és szekcionált ajtóknál is használható. A nagy, ±10°-os nyitási szög biztosítja az infravörös jeladó időtakarékos üzembe helyezését. Ezenkívül akár négy átviteli frekvencia is programozható, így interferencia nélkül több eszköz is rögzíthető a közelben; ez a tulajdonság hasznos az irányérzékeléshez vagy a további targoncaészlelés kiépítéséhez.