Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Smart-Ex® 03: Nagy teljesítményű 5G okostelefon robbanásveszélyes területekre

2023-10-31

Smart-ex 03
Smart-Ex® 03 robbanásveszélyes területekre

Az új Smart-Ex 03-mal a Pepperl+Fuchs új szintre emeli a robbanásveszélyes területeken zajló folyamatok digitalizálását: Az Európában kifejlesztett 5G okostelefon egyesíti a Pepperl+Fuchs Group és leányvállalatai, a gyújtószikramentes mobileszköz-szakértő Ecom Instruments és az ipari táblagép és vezeték nélküli technológia specialista Aava Mobile teljes know-how-ját. Ennek eredményeként számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megfelelnek az összes iparági követelménynek – a Voice Over IP-től, a programozható gomboktól, a csak Wi-Fi üzemmódtól, a távoli diagnosztikától és a távoli támogatástól a legkülönbözőbb Ipar 4.0 alkalmazások bevezetéséig.


A Smart-Ex 03 rendelkezik a robbanásveszélyes területeken való használatra vonatkozó tanúsítványokkal, és minden vezeték nélküli nyilvános és magánhálózaton, valamint vállalati hálózatokon is alkalmazható. Az 5G technológia és a Wi-Fi 6 révén a 6”-es Android okostelefon a rugalmas telepítési lehetőségek mellett nagy teljesítményt nyújt.

Nagy teljesítmény 5G-vel

A nagy teljesítményű 5G technológia nagy adatátvitelt tesz lehetővé alacsony látenciával. Ugyanakkor a technológia biztosítja a helyszíni tárgyak pontos lokalizációját. Ez teszi a Smart-Ex 03-at ideálissá a karbantartási és szervizelési munkákhoz. Az 5G okostelefon a vállalat saját, különösen biztonságos hálózatainak élesítésére is használható. Ezek önellátóvá teszik a vállalatokat, és további védelmet nyújtanak, hogy megakadályozhatók legyenek az érzékeny adatok kiszivárgása. Az 5G okostelefon ezért magas szintű biztonságot és megbízhatóságot kínál a felhasználóknak.


Megbízható eszközkezelés és kényelmes használhatóság bárhol

A Smart-Ex 03 biztonságos és megbízható működését nem csak az 5G biztosítja, hanem az állapotfelügyeleti funkció is. A Smart-Ex 03 innovatív eszköz-állapotfigyelése fejlett önfelügyelettel és számos egyéb UI és UX fejlesztéssel egészült ki. A kifinomult diagnosztikai és hibaelhárítási eszközök segítenek az IT-nek és az eszközkezelőknek a felhasználók hatékony támogatásában és az üzemidő maximalizálásában. 

A Smart-Ex 03 felhasználóbarát kialakítása miatt is kiemelkedő: Extra praktikus, ergonomikus és jól kiegyensúlyozott, ugyanakkor kényelmesen használható.


Szerviz és támogatás világszerte:

A Pepperl+Fuchs Group nemzetközi értékesítési és alkalmazási szakembereitöbb mint 80 országban állnak ügyfeleink rendelkezésére. Ügyfeleink felhasználási esetei alapján a Pepperl+Fuchs innovatív szolgáltatási és megoldási koncepciókat fejlesztett ki. Így egy legalább három éves időtartamú, ügyfélbarát szolgáltatási szerződést kínálhatunk ügyfeleinknek.


A Smart-Ex® 03 fő jellemzői

  • Teljes átláthatóság: a platformtól a termékig történő teljes mértékben európai, házon belüli fejlesztés növeli a biztonságot.
  • Nemzetközi szerviz és támogatás: nemzetközi értékesítési szakemberek, valamint alkalmazás- és rendszermérnökök több mint 80 országban
  • Nagy teljesítmény: Az 5G funkcionalitás és a Qualcomm processzor biztonságot és megbízhatóságot nyújt nagy adatátviteli sebesség és alacsony látencia mellett
  • Kényelmes helyszíni telepítés: felhasználóbarát termék- és kezelőfelület-kialakítás a kivételes felhasználói élményért
  • Hálózati rugalmasság és szolgáltatói kompatibilitás: széles rádiósáv- és szolgáltatói tanúsítvány-választék széles a globális telepítés érdekében
  • Befektetésvédelem: Android Enterprise Recommended specifikációk Android biztonsági javításokkal és frissítési lehetőségekkel, innovatív megoldás és szolgáltatási koncepció, valamint nagyvonalú, hároméves szervizszerződés
  • Továbbfejlesztett üzleti folyamatok: a különböző alkalmazási területekhez, például a kommunikációhoz, a digitális munkafolyamatokhoz és a munkarendeléshez, a működési biztonsághoz vagy a kiterjesztett valóság alkalmazásaihoz igazított okostelefon minden felhasználási esetre megfelelő választ kínál
  • Fejlett biztonsági architektúra: a Smart-Ex 03 innovatív eszköz-állapotfigyelése fejlett önfelügyelettel és számos egyéb UI és UX fejlesztéssel egészült ki; továbbá kifinomult diagnosztikai és hibaelhárítási eszközök állnak rendelkezésre

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Smart-Ex® 03

Fedezze fel az új, robbanásveszélyes területekre szánt gyújtószikramentes okostelefont, az 5G és Wi-Fi 6-kompatibilis Smart-Ex® 03-at