Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472
sales@hu.pepperl-fuchs.com

RFID kapuolvasó megoldás a Pepperl+Fuchs-tól: Akadálytalan átlátszóság a logisztikai alkalmazásokban

2024-02-20

UHF RFID Gate Reader Solution F800 from Pepperl+Fuchs
Az RFID kapurendszer olvasó/író feje strapabíró öntött alumíniumházban kapható, és lehetővé teszi akár négy nagy teljesítményű, passzív UHF RFID antenna csatlakoztatását is

A Pepperl+Fuchs új RFID kapuolvasó megoldása akadálytalan átlátszóságot biztosít a nagy mennyiségű RFID adathordozó-észleléshez. A költséghatékony rendszer nagy teljesítményű, szabványosított UHF RFID technológián (ISO 18000-63 és EPC Class 1 Gen 2) alapul, és kifejezetten logisztikai alkalmazásokra, például bejövő és kimenő áruk nyomon követésére optimalizálták. Ebből a célból rendelkezésre áll egy Ethernet interfész az ERP, a MES és a különféle raktárrendszerekhez hasonló informatikai környezetekbe történő egyszerű integráció érdekében, valamint soros RS-232 csatlakozás és USB.


Akár négy nagy teljesítményű UHF RFID antenna

Az RFID kapurendszer olvasó/író feje (F800) strapabíró öntött alumíniumházban kapható, és lehetővé teszi akár négy nagy teljesítményű, passzív UHF RFID antenna csatlakoztatását is, IP67 védelmi besorolással. Ezek kimenetenként akár 2 W teljesítménnyel is működtethetők. A mellékelt antennák nagy sugárzási teljesítményének és körkörös polarizációjának köszönhetően akár 12 méteres tartományban is megbízhatóan észlelhetők a nagy adathordozó-populációk – még akkor is, ha az RFID adathordozók tájolása megváltozik. Az F800 olvasó/író fejbe integrált nagysebességű multiplexer biztosítja az UHF adathordozók egyidejű észlelését, a másodperc törtrésze alatt.

RFID kapuolvasó megoldás a magas szintű folyamatbiztonságért

Sőt, az olvasó/író fejek kapott jelerősség-jelző (RSSI) értékeket és fázisszögeket is biztosítanak, amelyek értékes információkat nyújthatnak a folyamat stabilitásáról. Az integrált védelmi funkció megvédi az író/olvasó fejeket az olyan hibáktól, mint az antenna rövidzárlata, az antenna hibás beállítása és az elektrosztatikus kisülések. A nyolc könnyen leolvasható LED folyamatosan mutatja az olvasó/író fejek és a csatlakoztatott UHF RFID antennák működési állapotát, ezáltal támogatva a bejövő és kimenő termékek zökkenőmentes feldolgozását.

Ha eszközcserére van szükség, akkor ezt kényelmesen megteheti USB-n keresztül a konfiguráció-klónozás funkció használatával, amely nem igényli a cserekészülék teljes újraparaméterezését. Ezenkívül a F800 olvasó/író fejet egy sor további csatlakozóval is felszerelték (két optocsatoló kimenet, két optocsatoló bemenet, két relékimenet) további terepi eszközök, például trigger érzékelők és jelzőfények csatlakoztatásához.


Komplett RFID kapumegoldás egyetlen forrásból

Az UHF RFID antennák alkalmazási helyre történő beszereléséhez szabványos (100x100 mm) furatos rögzítőkonzol is rendelkezésre áll
Az UHF RFID antennák alkalmazási helyre történő beszereléséhez szabványos (100x100 mm) furatos rögzítőkonzol is rendelkezésre áll

Az antennák a Pepperl+Fuchs portfóliójában megtalálható strapabíró koaxiális kábeleken keresztül csatlakoznak az olvasó/író fejekhez. A kábelek a telepítési feltételektől függően különböző hosszúságban vásárolhatók meg. A különböző sugárszögekkel rendelkező antennaváltozatok az alkalmazási körülményekhez igazíthatóak.

Minden port könnyen hozzáférhető, illetve megfelelően elhelyezett az író/olvasó fejen, így az összes kábel egyszerűen csatlakoztatható vagy eltávolítható, amikor csak szükséges. Azoknak a felhasználóknak, akik kapcsolószekrénybe szeretnék telepíteni az olvasó/író fejet, a Pepperl+Fuchs termékportfóliója tartalmaz egy egyszerű DIN-sínre szerelhető megoldást is. Az UHF RFID antennák alkalmazási helyre történő beszereléséhez szabványos (100x100 mm) furatos rögzítőkonzol is rendelkezésre áll.


Az RFID kapuolvasó megoldás fő előnyei

  • Költséghatékony RFID kapumegoldás logisztikai alkalmazásokhoz
  • Nagy teljesítményű UHF olvasó/író fej akár 4 külső antennával
  • Nagy vételi érzékenység és nagy kimeneti teljesítmény a megbízható adathordozó-érzékeléshez
  • Nagy UHF transzponderpopulációk gyors leolvasása – még olyan alkalmazások esetén is, ahol különösen lényeges az idő
  • Egyszerű rendszerintegráció Etherneten, RS232-en és USB-n keresztül
  • Gyors üzembe helyezés és csere: konfiguráció-klónozás USB-n keresztül
  • Strapabíró alumíniumöntvény ház, amely ideális mostoha és ipari környezetben való használatra

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.