Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Határérték észlelése gyógyszeripari tartály alkalmazásokhoz

Úszókapcsoló és gyújtószikramentes leválasztó a pontszintű érzékeléshez

Az alkalmazás

Egy ügyfelünk egy új projekttel keresett meg minket, egy új gyógyszerkészítmény adagolási folyamatának ellenőrzésére, amely a COVID-19 vakcina része volt. Az alkalmazás veszélyes területen történt, és a projekt része volt a tartályban lévő szennyvíz szintjének szabályozása. Az elképzelés az volt, hogy a tartályban lévő szintet visszaküldjük a vezérlőnek, hogy fenntartsa a két pont közötti szintet. A folyamatos ellenőrzést az tartály mérlegelésével végezték, hogy a közeg szintjét továbbítsák a vezérlőnek. Észrevettük, hogy a tartályban nem volt magas szintű riasztás, ha a feszültségmérő vagy a tartály szivattyúja meghibásodott, ami a tartály túlcsordulását okozhatta volna. 


A cél

Ebben az alkalmazásban a kihívás az volt, hogy a projektmenedzser számára költséghatékony és megbízható megoldást biztosítsunk annak megakadályozására, hogy a tartály rendellenes működés közben robbanásveszélyes környezetben túlcsorduljon. A szintérzékelési módszer nem támaszkodhatott a vezetőképességre, mert a hulladék néha desztillált víz volt, amelyet a kapacitív szondák nem tudnak feldolgozni. A felső réteget sűrű hab boríthatja, ami az ultrahangos és egyes radartechnológiákat megbízhatatlanná tenné. 


A megoldás

Gyújtószikramentes leválasztó
Gyújtószikramentes leválasztó

Az alkalmazás legmegbízhatóbb és leggazdaságosabb megoldása a Pepperl+Fuchs KCD2-SR-EX2 gyújtószikramentes leválasztó és az LFL1-CK-N-CSM5 sorozatú úszókapcsoló volt. Több tartályt kellett felszerelni. A folyamatos szintezési módszer vagy a szivattyúrendszer meghibásodása esetén az LFL1 úszókapcsoló értesíti a kezelőt a túlcsordulási állapot riasztásáról a gyújtószikramentes leválasztón keresztül, mielőtt a tartály túlcsordulna.

Az ügyfél azért választott minket erre a megoldásra, mert az alkalmazással kapcsolatos korábbi projektek során már telepítettek közelségérzékelőket, gyújtószikramentes leválasztókat, tisztító- és nyomáscsökkentő komponenseket, valamint HMI-termékeket a vezérlőszekrényhez, és gyújtószikramentes leválasztókat a terepi eszközökhöz. Tájékoztattuk őket az alkalmazásban rejlő túlfolyási lehetőségről, és gyors, teljes körű és olcsó megoldást kínáltunk, amely egy gyújtószikramentes leválasztóból és az úszókapcsolóból áll.


LFL1 úszókapcsoló
LFL1 úszókapcsoló

Műszaki jellemzők

  • Higanymentes, olcsó úszókapcsoló a legtöbb folyadék érzékeléséhez
  • Különböző úszó- és kábelanyagok a legtöbb maró folyadékhoz
  • Golyós vagy úszó opciók az anyag sűrűségétől függően
  • Érintkező, PNP és NAMUR kimenetes kivitelben érhetők el
  • Tartozékok állnak rendelkezésre az egyszerű telepítéshez

Az előnyök

Az LFL úszókapcsoló egy egyszerű és alacsony költségű megoldás a tartályok vagy tárolóedények minimális vagy maximális szintjeinek érzékelésére. Redundanciát biztosít, ha egy másik szintérzékelési módszer nem működik. A Pepperl+Fuchs gyújtószikramentes kapcsolóerősítővel együtt használva egyszerű és gazdaságos megoldást kínál a pontszint detektálására robbanásveszélyes környezetben.


Rövid áttekintés

  • Gazdaságos megoldás a gyógyszeres tartályok lévő minimális vagy maximális szintek kimutatására
  • Ex pontú szintérzékelés is lehetséges, ha egy Pepperl+Fuchs gyújtószikramentes leválasztóihoz csatlakozik
  • Megbízható megoldás annak megakadályozására, hogy a tartály rendellenes működés közben túlcsorduljon

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.