Folyamatosan fejlődő táblagép-portfólióját bővítve a Pepperl+Fuchs a Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22 táblagép bevezetésével továbbra is folytatja partneri együttműködését a Samsunggal. A világ első 5G-s, 10 hüvelykes kijelzővel rendelkező Android táblagépe a mobileszközök következő generációját képviseli, és 2/22-es zóna- és 2-es divízióbesorolású veszélyes területeken használható.
Ez a strapabíró eszköz az előző generáció sikerére épít, és néhány igen lenyűgöző fejlesztéssel büszkélkedhet.
Az új Tab-Ex 04 Pro középpontjában a 4x 2,4 GHz-es + 4x 1,8 GHz-es Qualcomm SM7325-2-AB nyolcmagos processzorok, valamint modelltől függően a 4 GB RAM vagy 6 GB RAM memória áll. Ez biztosítja a szükséges számítási teljesítményt a nagyobb adatátviteli sebesség előnyeinek teljes kiaknázásához. A 128 GB-os belső memória mellett a tárhelykapacitás egy külső microSD kártya használatával 512 GB-ról 1 TB-ra bővíthető. Az eszköz 5G és Wi-Fi® 6E csatlakoztathatósággal bővült, ami a legújabb adatátviteli sebességet és funkcionalitást biztosítja. Az amerikai piacon elérhető változat emellett a 48-as LTE sávhoz való csatlakozást is biztosítja, ezzel támogatva a privát LTE hálózatokat.
A nagy teljesítményű, Pogo csatlakozón keresztül tölthető, cserélhető, 7600 mAh-s akkumulátor, az adatátvitel és az akár 15 órányi üzemidő révén a Tab-Ex® 04 Pro DZ2/D2 soha nem hagyja cserben felhasználóját a terepen. A Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 megfelel az MIL STD-810H szabvány előírásainak, és IP68-as védettségi szintet garantál. Ezenfelül a Samsung Knox biztonsági platform és a legújabb Android operációs rendszer biztosítja maximális adat- és eszközbiztonságot.
Az új, 10 hüvelykes Android táblagép vékony és könnyű kialakítással érhető el, és egy megnövelt fényerejű, 550 nites kijelzővel rendelkezik. Az előző táblagéphez hasonlóan a többérintéses kijelző a maga 10 hüvelykes méretével kategóriájában a legnagyobbnak számít, emellett pedig kesztyűben és a Samsung S Pennel is működtethető.
A Tab-Ex 04 Pro DZ2/D2 egy másik lenyűgöző funkciója a DeX (Desktop Experience – asztali élmény) üzemmód. Ebben az üzemmódban az eszköz a nagyobb monitorokon való használathoz alkalmazkodik. Használja egérrel és billentyűzettel az asztali vagy laptopos használathoz hasonló élményért. Ez lehetővé teszi a mobil munkatársak számára, hogy útközben és az irodában egyaránt ugyanazt az eszközt használják. A GoogleAR Core lehetővé teszi a kiterjesztett valósággal dolgozó alkalmazások integrációját, amelyek többek között a rendszerek távoli karbantartásához használhatók. Az egyedileg programozható gombok növelik az egyedül dolgozók védelmét, és fokozott biztonságot nyújtanak a terepen.