Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Új jelek beállítása – Jelzőfény IO-Linkkel

2024-03-13

Tájékoztatási, riasztási és felügyeleti folyamatok – több mint egymillió színnel, kilenc szegmensen

Signal light with IO-Link
Új jelzőfény integrált IO-Link interfésszel

Amikor a hagyományos jelzőfények elérik határaikat, az új jelzőfény a beépített V1.1 IO-Link (COM3/A osztály) interfésznek köszönhetően további funkciókat kínál. Például a jelzőfény mind a kilenc szegmense egyedileg vezérelhető és konfigurálható, így a felhasználók rugalmasan választhatnak a különböző világítási módok és fényerőszintek közül. A jelzőfény folyamatosan, villogva vagy három különböző sebességgel forogva is képes világítani – mindezt több mint egymillió színnel.

Az új jelzőfény bemutatásával a Pepperl+Fuchs tovább bővíti ipari kommunikációs portfólióját, és az IO-Link interfésznek köszönhetően még intelligensebb rendszerfelügyeletet biztosít.


Számos világítási mód és hangjelzések a még nagyobb biztonságért

A követelményektől függően a szegmensek egyedileg, illetve az aktív állapotüzenetek számához is csatlakoztathatók, ami szintek kialakítását teszi lehetővé. Ha például öt állapotüzenet aktív, akkor a kilenc szegmens öt különböző szintté egyesíthető – ha csak egy állapotüzenet aktív, akkor csak egy szín aktiválódik.

A szintjelző révén egyszerűen nyomon követheti a gépi folyamatokat. A világítás az adott folyamat százalékos előrehaladását jelzi. A különösen magas szintű személyi és rendszerbiztonságot megkövetelő alkalmazások esetében kiegészítő védelmi intézkedésként hangjelzések sugárzására is van lehetőség a beépített 105 dB-es szirénán keresztül.


Jövőorientált, hatékony jelzéstechnika

Az M12 csatlakozóval rendelkező jelzőfény könnyedén integrálható egy IO-Link hálózatba. Az egyszerű integráció érdekében az egyes szegmensek konfigurálása az egyedi eszközleíráson (IODD, IO Device Description) és a szoftveren keresztül történik. A jelzőfény emellett különböző IO-Link masterekhez is csatlakoztatható és ezeknek megfelelően vezérelhető, ami további rugalmasságot biztosít a felhasználók számára. Az IP69-es védettségi szintnek és a magas, -30 °C ... és +60 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően igen sokoldalú jelzőfény zord ipari környezetben, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is használható. Az adattárolásra és a diagnosztikai adatok IO-Linken keresztüli átvitelére szolgáló funkciók biztosítják a rendszer fokozott rendelkezésre állását. Az eszközök cseréjekor a kiválasztott konfiguráció automatikusan átkerül az új eszközökre, így a felhasználók időt takaríthatnak meg az üzembe helyezés során.


Az IO-Linkkel rendelkező jelzőfény főbb jellemzői

  • Különböző funkciókkal rendelkező IO-Link jelzőfény alkalmazások széles skálájához – a riasztástól egészen a szintfelügyeletig
  • Kilenc egyedileg testre szabható szegmens különböző világítási módokkal
  • 105 dB-es sziréna a kiegészítő hangalapú figyelmeztetés érdekében az emberek és berendezések vészhelyzetben történő védelméért
  • Egyedülállóan strapabíró kialakítás: Magas szintű védelem és kiterjesztett hőmérséklet-tartomány a nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételek melletti használat érdekében
  • Egyszerű integráció egy IO-Link hálózatba az M12 csatlakozón keresztül

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.