A BTC22 készülék formájában a Pepperl+Fuchs egy új, élvonalbeli ipari kialakítású vékonyklienst kínál. A jól ismert és bevált BTC12 utódja megfelel az ipari vékonykliensek minden követelményének, és jól kiegészíti a már létező BTC portfóliót. A porálló alumíniumháznak, illetve a mozgó alkatrészek és ventilátor nélküli kialakításnak köszönhetően a BTC22 szünetmentes ipari használatra optimalizált. Ezenkívül a legújabb ipari kialakítású vékonykliens modern szoftverrel fut. A készülék gyárilag telepített VisuNet RM Shell 6 firmware-rel rendelkezik, amely a Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 rendszeren alapul. A számos hardverinterfészt is figyelembe véve a BTC22 felkészült a jövő kihívásaira.
Elődjéhez hasonlóan a BTC22 is rendkívül strapabíró és porálló IP4x házban kapható. Az alumíniumból készült eszköz még a folyamatipar kihívást jelentő környezeti feltételeivel szemben is ellenálló. Kompakt és sokat bíró kialakításának köszönhetően a BTC22 ipari vékonykliens maximális telepítési rugalmasságot kínál: helyezheti az asztalra, felszerelheti a falra, vagy tárolhatja szekrényekben, fiókokban és konténerekben. A BTC passzív hűtéssel és számos hűtőbordával rendelkezik, amelyek megakadályozzák a készülék túlmelegedését. Ezenkívül minden csatlakozó mechanikusan rögzíthető, így az BTC22 ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben is. A 0 °C és +55 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartomány miatt a BTC22 rugalmas alkalmazási lehetőségeket kínál. A jövőben egy bővített tartományú változat is elérhető lesz –20 °C és +60 °C szélső értékekkel.
A Pepperl+Fuchs legújabb ipari kialakítású vékonykliense modern interfésztechnológiával felszerelt. A BTC22 két DisplayPort™ csatlakozóval rendelkezik, amelyek támogatják a 4K felbontású, 60 Hz-es Ultra HD monitorokat. Ez biztosítja a folyamatok optimális áttekintését. Emellett a BTC22 három dedikált Gigabit Ethernet portot kínál a hálózati redundancia miatt, egy USB-C portot a modern perifériaeszközök számára, valamint kiterjedt 16–28 V DC tápcsatlakozókat irodai és ipari alkalmazásokhoz. Nagy teljesítményű processzorával és akár 16 GB DDR4 RAM-jával a BTC22 egyet jelent a megnövelt teljesítménnyel és a legkorszerűbb vékonykliens megoldásokkal.
Mint minden Pepperl+Fuchs ipari kialakítású vékonykliens esetében, a BTC22 felhasználói is élvezhetik a hardver és szoftver hosszú távú rendelkezésre állásának előnyeit. A BTC-k strapabíró, hosszú távon rendelkezésre álló ipari alkatrészekkel szereltek, amelyek garantálják a nagyfokú megbízhatóságot.
Annak érdekében, hogy a BTC-k konfigurációját és beállítását is megkönnyítsük, a VisuNet RM Shell 6 firmware-t többféle vezérlőegységhez előtelepítettük és előkonfiguráltuk. Ez azt jelenti, hogy az új dobozos vékonykliens gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető. A VisuNet RM Shell legújabb generációja a Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszerrel fut, amely a Microsoft hosszú távú biztonsági frissítéseit tartalmazza. A VisuNet RM Shell ráadásul integrált biztonsági mechanizmusokat kínál, amelyek megbízhatóan védik a rendszert a rosszindulatú programok és vírusok ellen.
A VisuNet RM Shell firmware minden Pepperl+Fuchs által forgalmazott VisuNet vékonykliens eszköz esetében elérhető. Teljes körű vékonykliens megoldást tesz lehetővé a folyamatipar számára – a vezérlőtermi BTC-től egészen a Zóna 1/21 területén lévő távoli monitorokig. A VisuNet Control Center bővítőszoftverrel kombinálva a gyárüzemeltetők minden készüléket egy központból tudnak konfigurálni, felügyelni és hatékonyan kezelni.