Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Robbanásvédelem az olaj- és gáziparban használt gőznyomáselemző készülékekhez

Egyedi megoldás öblítő és nyomásfokozó rendszerrel és érintőképernyős HMI-vel

Az alkalmazás

A benzin, a nyersolaj vagy a PB-gázhoz hasonló szénhidrogén-keverékek esetében a komponensek gőznyomása alapján meghatározható a közeg minősége. Ugyanakkor a gőznyomáselemzés a kőolajtermékek biztonságos tárolásához és szállításához, valamint a nem kívánt kibocsátások megelőzéséhez is döntő fontosságú információkat szolgáltat. Az ilyen gőznyomásértékek speciális online gőznyomáselemző készülékekkel határozhatók meg. Ezek az analizátorok a megfelelő folyamatirányító rendszerekbe integrálódnak, és minden fontos információt azonnal rendelkezésre bocsátanak.


A cél

A hatékony folyamatok és a pontos eredmények érdekében a gőznyomáselemzést közvetlenül a robbanásveszélyes területen kell elvégezni. A teljes elemzőrendszert erre a célra kell megtervezni. Tekintettel az olaj- és gáziparban jellemző felhasználási területekre, az I. és II. osztály, Divízió 1, valamint az ATEX és IECEx Zóna 1. és 21. szerinti robbanásveszélyes területekre vonatkozó jóváhagyásokra van szükség. Ezenkívül azt is biztosítani kell, hogy az elemzőberendezés gyorsan cserélhető legyen, hogy szükség esetén könnyedén helyettesíthető legyen egy karbantartott és újrakalibrált műszerrel. A cél az, hogy a rendszer akár négy áramlási csatornával működjön, a kommunikáció kívülről könnyen beállítható, felügyelhető és vezérelhető legyen, és a mérések fagypont alatti hőmérsékleten is gond nélkül elvégezhetők legyenek.


A megoldás


Az elemzőberendezés szükséges elektromos alkatrészei egy rozsdamentes acél házban találhatók: például az elektromos tápegység, a hőmérsékleti csomópont vagy az Ethernet-kommunikációs egység, beleértve az alacsony környezeti hőmérsékleten való használathoz szükséges fűtőberendezést is. Ezt a házat egy öblítő- és nyomásfokozó rendszer választja el a veszélyes gázoktól. Az Ex p típusú védelem megvalósításához a Bebco EPS 6000 sorozatú öblítőrendszerét választottuk, amely szellőzőt és szelepet is tartalmaz. A rendszer teljesen automatikusan végzi az öblítési eljárást, emellett pedig biztosítja, valamint folyamatosan ellenőrzi a szükséges túlnyomást a házon belül. A robbanásvédelmi jóváhagyással nem rendelkező analitikai berendezés ezzel a módszerrel a Zóna 1. és 21., valamint az I. és II. osztály Divízió 1. területeken üzemeltethető. Az egyszerű üzembe helyezés, valamint a normál működés és a szervizmunkák során történő használat érdekében a ház elülső részén a DM-320P sorozat VisuNet FLX monitora formájában egy robbanásbiztos érintőképernyős HMI található.

Műszaki jellemzők

  • Zóna 1. és 21. / I. és II. osztály, Divízió 1. területeken való használatra tanúsítva
  • Az Ex pxb/Type X rendszer megfelel az ATEX, IECEx, UL X típus szabványoknak
  • 316L rozsdamentes acélból készült 4X típusú szekrény
  • IP6X szintű védettség
  • Felhasználó által konfigurálható programozási funkciók

Az előnyök

Az ügyfél az igényeihez tervezett és testre szabott, kulcsrakész megoldást kap, amely azonnal használható a robbanásveszélyes területeken. Ezek az öblítési megoldások teljes mértékben tanúsítottak, és minden releváns zónára és divízióra vonatkozóan jóváhagyással rendelkeznek. A 15 hüvelykes HMI érintőképernyő lehetővé teszi az elemzőberendezés intuitív vezérlését. Az érintőképernyő segítségével elindíthatók az ellenőrzőmérések és az öblítési ciklusok, emellett pedig a folyadékbemenetek áramlása és a kommunikációs bemenet is beállítható. Az áramlások például mintaáramlásként, minőségellenőrzési áramlásként vagy nyersolaj-alkalmazásokhoz tisztítási áramlásként is konfigurálhatók. Az elemzőberendezés konzolja gyors és egyszerű cserét biztosít, ezáltal minimalizálva az állásidőt. A beépített fűtésnek köszönhetően a készülék -10 °C-os (14 °F) környezeti hőmérséklet esetén is használható.


Rövid áttekintés

  • Alkalmazásspecifikus megoldások az elektromos robbanásvédelem érdekében
  • UL X típus vagy ATEX/IECEx öblítő- és nyomásfokozó rendszer gőznyomáselemzéshez
  • Mérnöki és projekttámogatás a tervezési fázistól a termékelfogadásig
  • HMI-rendszerek integrálása érintőképernyőkkel a könnyű kezelhetőség és vezérlés érdekében

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Megbízható védelem a Bebco EPS® rendszerrel

Tudjon meg többet a különböző öblítő- és nyomásfokozó rendszerekről és a lehetséges megoldásokról ebből a videóból!