Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az AGV-k ütközéselkerülése minden időjárási körülmények között

Radaros érzékelő beépített CAN interfésszel a vezető nélküli szállítójárművek számára

Az alkalmazás

A vegyiparban az automatizált irányítású járműveket (AGV-ket) számos telephelyen használják. Az útvonalakat azonban más járművek is használják. Ha az AGV-k nem könnyen belátható terepen mozognak változatos időjárási körülmények között, mindig biztosítani kell az ütközéselkerülést más, az útjukba kerülő járművekkel vagy tárgyakkal szemben.


A cél

A járművet a közvetlen ütközés előtt biztonságos módon kell megállítani, és szükség esetén el kell végezni az útvonal korrekcióját. Ennek lehetővé tétele érdekében az érzékelőknek nagy távolságon kell figyelniük az útvonalat. Akadály észlelése esetén az érzékelő megfelelő jelet küld a vezérlőegységnek, és az AGV lelassul. Ezenkívül az alkalmazott érzékelőtechnológiának garantálnia kell a tárgyak észlelését kedvezőtlen környezetben. A vegyiparban gyakran száll fel gőz a szennyvízrendszerből. A gőz ellenére a tárgyakat úgy kell észlelni, hogy az AGV ne ütközzön semmivel. Az ilyen külső körülmények kihívást jelentenek a fotoelektromos érzékelők számára, azonban ez radartechnológiával könnyen megkerülhető. A radaros érzékelők ellenállnak a kihívást jelentő időjárási körülményeknek, és megbízhatóan működnek szennyeződés, nedvesség, pára vagy egyéb interferencia jelenlétében.

A biztonsági rendszernek a helyzettől függően meg kell felelnie egy adott teljesítményszintnek (PL) vagy biztonságintegritási szintnek (SIL). Ehhez abszolút megbízható érzékelésre vagy távolságmérésre van szükség az érintett területen. Az alkalmazásnak ezért el kell érnie a c (PL c) teljesítményszintet.


A megoldás

A frekvenciamodulált folyamatos hullámú (FMCW) radaros érzékelők tökéletesen alkalmasak a fő haladási irányok optimális megfigyelésére, még ennyire mostoha környezeti körülmények között is. Az időjárástól és más külső hatásoktól függetlenül az MWC25M-L2M-* sorozatú érzékelők megbízhatóan mérik fel a természetes tárgyakat, és ennek megfelelően előre észlelik a lehetséges ütközést.

Az érzékelési tartomány az előtér- és háttérelnyomás miatt a környezethez igazítható. Az alkalmazástól függően összesen három mérési üzemmód között lehetséges a váltás. Az „első tárgy” üzemmód az AGV-k ütközéselkerülésére szolgál; ennek során az érzékelőhöz legközelebb eső tárgy mindig érzékelésre kerül. Az akár 200 Hz-es, nagy mintavételi frekvenciával megbízhatóan mérhető a látómezőben (Field of View, FOV) lévő tárgyaktól való távolság és ezen tárgyak relatív sebessége.

Az MWC*-L2M-B16 sorozatú radaros érzékelők a kívánt teljesítménytől vagy biztonságintegritási szinttől függően egyenként vagy redundáns konfigurációban is használhatók. Az egyedi biztonsági koncepciónak és a diagnosztikára alkalmas vezérlőnek köszönhetően az érzékelők jól használhatóak a biztonsági szempontból kiemelt alkalmazásoknál, és megkönnyítik a felhasználó számára a megfelelő bizonyíték rendelkezésre bocsátását.

Műszaki jellemzők

  • Mérési tartomány: 0,5–25 m
  • Működési frekvencia: 122,25–123 GHz
  • Védettségi szint: IP68/IP69
  • Holtsáv: 0–0,5 m
  • Hőmérsékleti tartomány: -40 °C és +70 °C között
  • Kiterjesztett EMC, E1 szinthez és impulzusokhoz mérhető

Az előnyök


A sorozat beépített CAN interfésze lehetővé teszi a jármű CANopen buszrendszerébe történő egyszerű integrációt. Ezenkívül rendelkezésre állnak az érzékelő állapotinformációi, például a „termelő szívverése” és a mért távolság értékének érvényessége. Ezek az adatok biztonságos vezérlőrendszerben használhatók annak ellenőrzésére, hogy az érzékelő megfelelően működik-e. Ez lehetővé teszi a Category 2 c (PL c) teljesítményszint elérését, és így az alkalmazásbiztonság szavatolását, még utólagos felszerelés esetén is. A paraméterezés egyszerű a CANopen paraméterező szoftver és a PACTware DTM segítségével segítségével.


Rövid áttekintés

  • Integrált CAN interfész
  • Teljesítményszint c (PL c)
  • Az AGV-k ütközéselkerülése elöl és hátul (opcionálisan oldalt)
  • A radartechnológia különösen jól alkalmazható nehéz időjárási körülmények között

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Radaros érzékelők a Pepperl+Fuchs-tól

A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői interferenciamentes távolság- és sebességmérést biztosítanak – esőben, ködben, szél vagy por esetén is. Tudjon meg többet erről az egyedülálló működési elvről és az összes előnyről, amelyet elérhetővé tesz az Ön számára.