A dőlésérzékelőket olyan alkalmazásokban használják, ahol elengedhetetlen a dőlésszögek megbízható érzékelése – például gyárakban és üzemekben, mobil berendezésekben és napenergia-erőművekben. Az F99 sorozattal a Pepperl+Fuchs széles dőlésérzékelő-választékot kínál számos alkalmazáshoz. A szögmérés ±0,15°-os pontosságú, így az eszköz kivételesen precíz. A strapabíró kialakításnak köszönhetően a F99 sorozatú dőlésérzékelők széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak beltéren, kültéren és rossz környezeti viszonyok között is. Az egyik alkalmazási terület a megújuló energia. A koncentrált napenergia-erőművekben (CSP) például az F99 sorozatú dőlésérzékelők segíthetnek az energiatermelés fokozásában.
A Pepperl+Fuchs F99 dőlésérzékelői egy kifinomult kételemes rögzítési megoldáson alapulnak, így különösen robusztusak. Az érzékelőmodult egy fém rögzítőegység védi az ütésekkel szemben. Ennek a kialakításnak köszönhetően az érzékelő cseréje gyors és egyszerű. A rögzítést követően a konzol a helyén marad; nincs szükség újabb igazításra vagy kalibrálásra. Az IP69 védettségi foknak köszönhetően ideális a zord körülmények közötti alkalmazásokhoz. Ide tartoznak a szélsőséges hőmérsékletű és időjárású területek is, például a sivatagok.
A strapabíró kialakításnak köszönhetően az F99 dőlésérzékelő ideális megoldás a koncentrált napenergia-alkalmazásokban szükséghes dőlésméréshez. A CSP-erőművek a nap hőjét felhasználva termelnek energiát, és jellemzően olyan régiókban találhatók, ahol sok a napfény. Az ilyen az erőművekben számtalan tükör, úgynevezett heliosztát található; ezek egy fogadóegységre vagy -területre koncentrálják a napsugárzást. A fogadóegység belsejében lévő, napfény által felmelegített fűtőanyag meghajt egy gőz- vagy gázturbinát, amely energiát termel. Minél több napfény áll rendelkezésre, annál több energia termelhető.
A dőlésérzékelők a hibás tükörbeállítás által okozott, szétszóródásból eredő veszteséget elkerülendő érzékelik a tükrök dőlésszögeit. Az F99 sorozat strapabíró kialakítása, illetve –40 °C és +85 °C közötti széles hőmérsékleti tartománya miatt remekül használható ennél az alkalmazásnál különösen akkor, ha a CSP-erőmű a sivatagban található, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás. A dőlésérzékelők ellenállóak mind a hővel, mind a hideggel szemben, ugyanakkor segítségükkel megbízható és pontos dőlésszög-mérés valósítható meg. A tükröket így tökéletesen a nap sugaraihoz lehet igazítani annak érdekében, hogy minél több napsugárzás legyen energiává alakítható. Ily módon az F199 dőlésérzékelők fokozzák a CSP-erőművek hatékonyságát és eredményességét.