A folyamatosan bővülő vállalati mobilitási portfóliója mellett a Pepperl+Fuchs és finn leányvállalata, az Aava Mobile Oy most bemutatja az MIL-STD-810H szabványnak megfelelő, strapabíró, ipari környezetben használható táblagép-sorozatát. A Tab-IND sorozatba tartozó, Windows-alapú eszközök 8 és 10 hüvelykes kijelzővel érhetők el, és a számtalan személyre szabási lehetőség mellett kiegészítők széles választékát is biztosítják.
Az ipari minőségű táblagépek a rendelésre készítés alapelvével összhangban a mérettől a funkciókig teljes mértékben az ügyfél- és alkalmazásspecifikus követelményekhez igazíthatók. A Tab-IND 13 megapixeles kamerával, valamint egy nagy fényerejű, 700 és 800 cd/m²-es kijelzővel rendelkeznek, amely tollal vagy kesztyűben is működtethető. A -20 ... és +50 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően a táblagépek hasonlóan alkalmasak az ipari, valamint a kültéri, zord környezetben való használatra.
A Tab-IND sorozat összes tagja natív támogatást biztosít a legújabb mobilkommunikációs szabványokhoz, például a Wi-Fi® 6E, a Bluetooth® 5.3 BLE, az 5G vagy az LTE technológiákhoz, és a biztonság minden aspektusát tekintve lenyűgöző teljesítményt nyújt: az első kijelzőben egy gyors hitelesítést lehetővé tevő ujjlenyomat-érzékelő és egy érintésmentes adatátvitelt biztosító NFC (közeltéri kommunikációs) olvasó is helyet kapott. A nagy méretű kijelzővel kombinálva az NFC modul a biztonságos hozzáférés-vezérléshez és személyazonosság-ellenőrzéshez is használható a védett területeknél és rendszer védett részeinél.
A funkciók körét a „push-to-talk” mobilfunkció (PoC) és egyedileg programozható gomb teszi teljessé.
A táblagép funkciói további kiegészítőkkel, például egy kompatibilis kódolvasó kerettel is bővíthetők, így az eszköz a vonalkódok beolvasására, a szállítás nyomon követésére és a raktárban történő árubegyűjtésre is alkalmassá válik. Ezen funkcióknak köszönhetően a Tab-IND ideális felszereltséggel rendelkezik az intra- és szállítási logisztika területén történő globális használathoz. A táblagép hátoldalán elhelyezkedő intelligens hátlap funkció révén a felhasználók további tartozékokkal bővíthetik az eszközt – egy külső akkumulátorral például meghosszabbíthatják az üzemidőt, illetve akár speciális tartókat is felhelyezhetnek a táblagépre. Az intelligens hátlap technológián alapuló funkciók skálájának ügyfélspecifikus bővítése, például az ipari Ethernethez vagy az IO-Linkhez hasonló kommunikációs interfészek hozzáadása szintén lehetséges.
Mindemellett egy külső eszközökkel és kijelzőkkel használható IO dokkoló is elérhető, amely a mobil vagy asztali üzemmódban való munkát egyaránt lehetővé teszi a felhasználók számára.
A Pepperl+Fuchs különös figyelmet fordít az ipari vállalatok speciális kihívásaira. A különböző kijelzőméretek, funkciók és kiegészítők választéka mellett az eszközök hosszú távú (legalább 5 éves) rendelkezésre állását és a rendszeres szoftverfrissítéseket is garantálja.
Az átfogó, az adott ország nyelvén biztosított szolgáltatás a legfőbb prioritásaink közé tartozik. Azon vállalatok számára, amelyek ipari környezetekben, valamint veszélyes területeken használnak táblagépeket, különösen nagy előnyt jelent, ha minden eszközt egyetlen forrásból tudnak beszerezni.
A fejlesztésre, a tervezésre és a gyártásellenőrzésre Európában kerül sor a Pepperl+Fuchs leányvállalata, az Aava Mobile jóvoltából, amelynek székhelye a Finnország északi részén fekvő Ouluban található. Az Aava Mobile többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ipari táblagépek fejlesztése és gyártása terén, amely eszközöket a jól ismert beszállítók elsősorban OEM-termékként értékesítik. Az új sorozat méltó kiegészítése a veszélyes területeken történő használatra szolgáló, strapabíró Tab-Ex és Smart-Ex sorozat meglévő mobileszköz-portfóliójának. A Pepperl+Fuchs ezzel még tovább kombinálhatja szakértelmét, és egyetlen forrásból biztosíthat ügyfeleinek átfogó rendszermegoldásokat.
Próbálja ki az eszközöket a helyszínen, és látogassa meg a Pepperl+Fuchs csapatát a Hannover Messe 2024 vásáron a 9-es csarnok D76-os standjánál, valamint az 5G Wireless Arena kiállításon a 14-es csarnok H06/47-es standjánál. Szeretettel várjuk Önt!