Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Testre szabott megoldás a tartálytelep modernizálásához

Robbanásvédett Fieldbus kötődoboz az összes terepi jel Ethernet-APL-en keresztüli csatlakoztatásához

Az alkalmazás

Az erőforrások fenntartható felhasználása és az átfogó környezetvédelem korunk legsürgetőbb globális kihívásai közé tartoznak. A hatékony hulladékgazdálkodásra és az erőforrások újrahasznosítására szakosodott vállalatok központi szerepet játszanak e feladatban. Üzemeik zökkenőmentes és biztonságos működésének biztosítása érdekében nem csak a folyamatokat kell folyamatosan optimalizálni, hanem a robbanásvédelmi előírásokat is be kell tartani.

Ezzel a feladattal egy olyan vállalat is szembesült, amely a Pepperl+Fuchs megoldásszolgáltatót hívta segítségül a tartálytelep vezérlési technológiájának hulladékgazdálkodásra és-kezelésre történő adaptálásához. A projekt célja az volt, hogy a meglévő PROFIBUS PA rendszert elektromos robbanásvédelmi szakértők segítségével digitális kommunikációvá alakítsuk. Ennek oka az volt, hogy egyes műszereket nem soroltak be ATEX/IECEx Zone 2 kategóriába, valamint hogy egyes alumínium Fieldbus kötődobozok nem rendelkeztek rövidzárlat elleni védelemmel. Emellett a nedvesség bejutása és az ebből fakadó kontaktkorrózió egyre gyakrabban fordult elő, ami azt jelentette, hogy egész terepibusz-szegmenseket fenyegetett a meghibásodás veszélye, és a tartálytelepen több ízben előfordultak időigényes és költséges leállások.


A cél

A vezérlési technológia digitális kommunikációvá történő átalakítását továbbfejlesztett hibakezelés, fejlett eszközkezelés és korszerű diagnosztikai lehetőségek kísérik, hogy lehetővé tegyék a rendszer rendkívül megbízható felügyeletét és megakadályozzák a jövőbeli meghibásodásokat. A cél az volt, hogy a vezérlési technológiához biztonságosan és költséghatékonyan csatlakoztassanak különböző jeltípusokat, például statikus nyomásmérőket szintméréshez, rezgővillákat túlcsordulásra és üresjárati figyelmeztetésekhez, hőmérséklet-érzékelőket, közelségérzékelőket és különböző áramlás- és elemzőeszközöket. Mivel a tartálytelep ATEX/IECEx Zone 2 besorolású, a teljes megoldást teljes körű tanúsítással és használatra készen kellett szállítani.


A megoldás

A MIO-val (több bemenet/kimenet) ellátott, testre szabott Fieldbus kötődobozok akár 24 különálló bemenet és kimenet hatékony beszerelését teszik lehetővé az Ethernet gerinchez
A MIO-val (több bemenet/kimenet) ellátott, testre szabott Fieldbus kötődobozok akár 24 különálló bemenet és kimenet hatékony beszerelését teszik lehetővé az Ethernet gerinchez

Miután a Pepperl+Fuchs értékesítési csapata átfogó élő bemutatót tartott az ügyfél telephelyén, az ügyfél a Pepperl+Fuchs Ethernet-APL sínes terepi kapcsolóján alapuló digitális kommunikációt választotta. Ez különösen meggyőző volt az egyszerű kialakítás és beállítás, a kiterjedt diagnosztikai funkciók, valamint a tartálytelepen már használt PROFIBUS PA jelek hatékony és minimális hibaérzékenységgel történő csatlakoztatásának lehetősége miatt. A Pepperl+Fuchs megoldási szakértelme döntő fontosságúnak bizonyult: az elektromos robbanásvédelmi szakértők a vállalat saját megoldásfejlesztési központjaiban (SEC) személyre szabott, előkábelezett, rozsdamentes acél tokozási megoldásokat fejlesztettek ki, amelyek megfelelnek az ATEX/IECEx Zone 2 szabványainak, és az „egyablakos vásárlási elven” alapulnak. Az ilyen megoldások közé tartozik a hőmérséklet-érzékelőkhöz használható TM-I (hőmérsékleti több bemenetes) vagy az analóg érzékelőkhöz használható MIO (multi-input/output) akár 24 különálló bemenethez és kimenethez Fieldbus kötődobozban az Ethernet gerinchez tartozó terepi jelek hatékony begyűjtéséhez.

A nedvesség elleni megbízható tömítés biztosítása érdekében kiváló minőségű tömszelencéket és szellőző tömszelencéket szereltünk fel az ügyfél specifikációinak megfelelően. A megoldás fejlesztését, gyártását és szállítását végig az ügyféllel szoros együttműködésben végeztük annak érdekében, hogy az megfeleljen a pontos követelményeknek, és átfogó csomagot biztosíthassunk.

Műszaki jellemzők

  • Minden alkatrész ATEX/IECEx Zone 2 területen való használatra tanúsított
  • 316 literes, rozsdamentes acélból készült, teljeskörűen tanúsított Fieldbus kötődoboz megoldások
  • Ethernet-APL sínes terepi kapcsoló az összes terepi jel vezérlőrendszerhez való egyszerű csatlakoztatásához
  • Egyszerű eszközkezelés és konzisztens diagnosztika Ethernet gerinchálózaton keresztül
  • Akár 24 bemenet és kimenet Fieldbus kötődobozonként

Az előnyök

Ezzel a projekttel a Pepperl+Fuchs megerősítette, hogy partnerként nem csak alkatrészeket és technológiákat, hanem kifinomult és személyre szabott teljes megoldásokat is kínál. Az ügyfelek teljes körű tanúsítással rendelkező és robbanásbiztos plug-and-go megoldásokat kapnak, amelyek azonnal telepíthetők. Az itt kifejlesztett teljes megoldás bevezetése több előnnyel szolgált az ügyfél számára: jelentős költségmegtakarítást, gyors üzembe helyezést, valamint mérsékelt komplexitást és kockázatot eredményezett. Az integrált szegmensvédőkkel (MIO vagy TM-I) és tápegységekkel ellátott, tartós rozsdamentes acél megoldások felváltják a korábban használt alumínium Fieldbus kötődobozokat, amelyek hajlamosak voltak a meghibásodásra és a korrózióra. Minden rendszerjel egy teljesen digitalizált vezérlési architektúrába van integrálva az Ethernet-APL sínes terepi kapcsoló segítségével, átfogó lehetőségeket teremtve az egyszerű eszközkezeléshez és a végpontok közötti diagnosztikához. Ez lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a rendszer alapvető folyamataira koncentráljon anélkül, hogy folyamatosan foglalkoznia kellene az elektromos robbanásvédelemmel.


Rövid áttekintés

  • Teljes körű megoldás a tartálytelepek vezérlési technológiájának átfogó korszerűsítéséhez és digitalizálásához
  • Megnövelt rendelkezésre állás és alacsonyabb karbantartási költségek a sikeres átfutási idő miatt
  • A meglévő különálló és analóg műszerek költséghatékony integrálása
  • Gyors üzembe helyezés az előre összeszerelt alkatrészeknek és az egyszerű műszerfelismerésnek köszönhetően
  • Szoros támogatás a teljes folyamat során – a fejlesztéstől és a projekttámogatástól a tervezési fázisig és a termékek elfogadásáig

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.