Számos automatizálási alkalmazás igényel pontos és gyors távolságmérést, amely nagyobb távolságból is megfelelően működik. Jellemző példaként említhetjük a félautonóm polckiszolgáló berendezéseket, amelyek több szinten is közlekednek a nagyobb raktárakban. Feladataik közé tartozik a polcfoglaltság és a távolságméréshez megfelelő berakodási helyzet ellenőrzése, valamint az ütközések elkerülése. A raktári állványkiszolgálók nem sok helyet biztosítanak az érzékelők integrálásához. Nem ritka, hogy egyetlen rendszerben több különböző típusú fotoelektromos érzékelő is szükséges.
A távolságérzékelőnek gyors és pontos mérést kell végeznie. Méretének a lehető legkisebbnek kell lennie, hogy szűk helyekre is lehessen telepíteni. A közeli tartományban és nagyobb távolságok esetén egyaránt megbízható adatokkal kell szolgálnia. Ha egy adott rendszerben különböző optikai mérési módszereket alkalmazó érzékelőket használnak, akkor az egyes eszközök kombinálásának a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. Az Ipar 4.0 környezetbe való integrálás lehetősége szintén elengedhetetlen.
Az impulzusos távolságmérő technológiával (PRT) ellátott R200 fotoelektromos érzékelő egy lézeralapú repülésidő-módszert alkalmaz, és rendkívül magas, másodpercenként több mint 250 000 impulzusos mérési frekvenciát garantál. A mérés akár ≤3 mm-es ismétlési pontossággal megy végbe a közeli tartományban, mindössze 30 mm távolságból. Prizmával rendelkező változat használata esetén az érzékelő akár 60 m-es távolságot, a természetes tárgyak közvetlen mérésekor pedig akár 10 m-es távolságot is képes kezelni. 15×41,7×50,6 mm-es méretével az eszköz alig nagyobb egy gyufásdoboznál, és akár a legszűkebb helyeken is elfér.
Az érzékelő egy 1.1.3-as verziójú, szabványos IO-Link interfésszel rendelkezik, amely a Smart Sensor Profile technológiát is magában foglalja. Ez azt jelenti, hogy a PRT-vel ellátott R200 könnyen integrálható Ipar 4.0 környezetben. A telepítést egy forgó csatlakozó teszi egyszerűbbé. Az eszköz az R10x és R20x sorozat tervezési irányelveit követi, amelyek számos, különböző mérési módszereket alkalmazó fotoelektromos érzékelővel rendelkeznek. Az egységek szabványos házban kaptak helyet, és egységes működési és megjelenítési koncepciót alkalmaznak, amely a LED-jelzőket, az optimalizált kialakítású potenciométert és a nyomógombokat egyaránt magában foglalja. Ez jelentősen leegyszerűsíti a különböző érzékelő-üzemmódok egyetlen rendszerbe történő integrálását és működtetését.