A Pepperl+Fuchs a KCD2-SCS* interfészmodullal bővítette K-System galvanikus leválasztók portfólióját DIN-sínre szereléshez (tápsín). Mint az első kétcsatornás AI/AO kettős funkciójú gyújtószikramentes leválasztó, a modul egyedileg konfigurálható analóg bemeneti vagy analóg kimeneti vezérlőjelekhez. A kompakt 12,5 mm-es háznak és a csatornánként 6 mm-es csomagolási sűrűségnek köszönhetően az új modul helytakarékos integrációt tesz lehetővé a vezérlőszekrényben. Ezek az interfészmodulok HART-kompatibilisek, és kétvezetékes távadók SMART jeladó tápegységeként és szeleppozicionálók SMART árammeghajtóként is használhatók. A modul aktív és passzív üzemmódban egyaránt működtethető a vezérlőoldalon, az átkapcsolás a modul elején található DIP kapcsolókkal lehetséges. Ez jelentősen kiterjeszti a kompatibilitást a vezérlőrendszerek széles skáláján.
Az ilyen típusú modulok teljesen új funkciója, hogy minden csatorna konfigurálható, hogy lehetővé tegye a pozicionáló vezérlést az egyik csatornán (AO), és a pozíciófelügyeletet (AI) a másik csatornán. A pozicionálók biztosítják, hogy a működtető a vezérlőrendszer által meghatározott helyzetbe kerüljön. Gyakran analóg helyzetjelzőkkel is fel vannak szerelve, amelyek visszajelzése megerősíti, hogy a helyzetmeghatározás megtörtént. Ezek lehetnek például löket- vagy forgásszögek, amelyek jellemzően 4–20 mA-es jelként jelennek meg, és jelzik vissza a vezérlőrendszernek. Korábban külön leválasztómodulra volt szükség a bemeneti és a kimeneti jelhez. A most elérhető új modullal ez a két funkció először használható egy eszközben. Ha a rendszer módosításakor a modulokra már nincs szükség az eredeti jelátvitelhez, konfigurálhatóságuknak köszönhetően továbbra is használhatók a rendszer más részein. Ez optimalizálja a raktározást és biztosítja a beruházás biztonságát.
Az KCD2-SCS* egy gyújtószikramentes leválasztó, amely veszélyes területeken használható (ATEX, IECEx és UL jóváhagyással). Rendelkezésre áll egy nem-Ex jelformálásra alkalmas változat is a biztonságos területen történő alkalmazásokhoz. Minden változathoz választható csavaros csatlakozó vagy rugós sorkapcsok benyomható csatlakozótechnológiával. A modulok továbbá rendelkeznek az IEC/EN 61508 szabvány szerinti SIL 2 (SC 3) tanúsítvánnyal, így alkalmasak a SIL 2 szerinti biztonsági alkalmazásokhoz, sőt redundáns alkalmazás esetén akár SIL 3-ig is használható.
A feldolgozóiparban a KCD2-SCS* modulok közös alkalmazásai közé tartoznak az analóg bemeneti és analóg kimeneti ellenőrzőhurkokkal rendelkező folyamatvezérlési alkalmazások, a SIL 2 vagy SIL 3 besorolású gyújtószikramentes leválasztókat igénylő biztonsági rendszerek (SIS és ESD), valamint a robbanásveszélyes területeken elhelyezett ellenőrzőhurkok.
Az KCD2-SCS* eszközök a K-rendszer részét képezik, amely összesen több mint 200 galvanikus leválasztót és 150 jelleválasztót tartalmaz. A modulok univerzális tápsínre vannak szerelve. Az eszközök ezen a betéttel ellátott szerelősín-profilon keresztül is kapnak tápellátást. Emellett kollektív hibajelzést is kínál, amely jelentősen csökkenti a szükséges vezetékmennyiséget.