Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Software PortVision DX

PortVision DX
  • Configuring network information
  • Saving and loading device configuration files
  • Access to serial diagnostic applications
  • Support during device discovery

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  PortVision DX

Termék leírása
Discovery and Management Software for P+F Comtrol devices
General specifications
DescriptionSoftware for Ethernet devices
System requirements
Hardware requirementsPC with 1 GHz processor and at least 512 MByte RAM
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 and 64 Bit)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: PortVision DX

Informative Literature: PortVision DX

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - Industrial Communication - IO-Link Master - CNC MachinesENGPDF757 KB

Software: PortVision DX

Nyelvválasztás:
Software ToolsMegjelenési információFájltípusFájlméret
PortVision DX v6.02 / PortVision DX v6.022020-08ZIP29584 KB