Scopri la nostra visione.
Rileva, identifica, misura e posiziona in tutte le dimensioni.
La visione industriale è sempre utilizzata quando le funzioni o le proprietà dei prodotti sono ispezionate visivamente. In questo processo, i sensori e i sistemi devono essere resistenti e funzionare in modo affidabile in base ai requisiti del loro ambiente.
Pepperl+Fuchs ti offre i sensori e i sistemi di visione giusti per ogni requisito in ambito di visione industriale: La gamma completa va da sensori universali a prodotti specifici per applicazioni o clienti, fino a soluzioni pronte all'uso, sempre con l'obiettivo di garantire un'elaborazione affidabile delle immagini. Tecnologie superiori garantiscono le massime performance in ogni dimensione e in ogni condizione ambientale: Con tecnologie di visione 2D e 3D, tecnologia ToF (time-of-flight) e la tecnologia di visione stereo, nonché la potente tecnologia a lama di luce laser, virtualmente tutte le attività di visione industriale possono essere risolte con la massima affidabilità: in ambito di rilevamento, identificazione, misurazione o posizionamento.
Per attività più specifiche, gli specialisti di VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, società del gruppo Pepperl+Fuchs, offrono soluzioni pronte all'uso. Insieme ai loro clienti, sviluppano, installano, ottimizzano e curano la manutenzione di soluzioni innovative di elaborazione delle immagini e di sensori laser per tutti gli aspetti del controllo di qualità e della visione robotica.
State cercando il prodotto ottimale? Selezionate le attività di visione industriale che desiderate svolgere nel nostro strumento di selezione e scoprite i nostri consigli. Oppure contattateci: i nostri esperti collaboreranno con voi per trovare il sensore o il sistema di visione giusto per la vostra applicazione.
I nostri prodotti di visione sono tanto versatili quanto affidabili. La gamma Pepperl+Fuchs offre un dispositivo adatto per qualsiasi attività nel campo della visione industriale:
Chi meglio di voi conosce la vostra applicazione? Fate clic sui vari requisiti applicativi e trovate il sensore di visione ottimale per la vostra applicazione specifica.
Rilevamento
Posizionamento,
monitoraggio dello spazio,
misurazione
Identificazione
Applicazione combinata
Presenza
Completezza
Forma
Lettura di codici
OCR
2D
3D
2D
3D
2D
3D
Sensori
2D
3D
2D
Allineato
Non allineato
Allineato
Non allineato
X,Y
X,Z
X,Y
X,Z
Grazie alla tecnologia di visione 3D, i sensori 3D SmartRunner Explorer forniscono immagini in nuvole di punti 3D ad alta precisione in aggiunta alle immagini 2D. A seconda dell'applicazione, sono disponibili dispositivi dotati di tecnologia di visione stereo o tecnologia ToF (time-of-flight). Come sensori di dati grezzi, i sensori 3D SmartRunner Explorer sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono un'acquisizione dettagliata.
I sensori di visione universali VOS 2D offrono un pacchetto completo di hardware modulare e un set di strumenti di visione integrati per numerose attività di rilevamento, identificazione, misurazione e posizionamento, in un unico dispositivo. Grazie alle alte performance e alla flessibilità di utilizzo, i sensori di visione universali colmano perfettamente il divario tra i sensori fotoelettronici standard e i sistemi di visione più complessi.
La tecnologia a lama di luce laser si basa su una linea laser proiettata catturata da una telecamera, per misurare il profilo di altezza di un oggetto. L'esclusiva combinazione della tecnologia a lama di luce laser e un sensore di visione 2D rende i sensori di profilo laser della famiglia SmartRunner ideali per l'acquisizione di immagini di profili e aree. I sensori di dati grezzi e specifici per l'applicazione risolvono in modo affidabile le attività di rilevamento, di posizionamento e misurazione, anche in caso di oggetti a basso contrasto.
Oltre ai sensori standard, Pepperl+Fuchs offre anche dispositivi personalizzati e specifici per le singole applicazioni per svariati requisiti applicativi nel campo della visione industriale. Questi sensori sono stati sviluppati appositamente per risolvere in modo ottimale applicazioni specifiche. Il sistema di posizionamento PGV, ad esempio, è ottimizzato per la guida su corsia nei veicoli a guida automatica, mentre il sensore di visione PHA è specializzato nel preciso posizionamento della merce nei magazzini verticali. Scegliete il sensore più adatto a voi o chiedete consiglio ai nostri esperti.
Stai cercando una soluzione di ispezione della qualità completa per la tua linea di produzione che funzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e i nostri prodotti di visione non soddisfano le tue esigenze? Hai bisogno di una soluzione per la visione robotica o di una soluzione di controllo dei robot? Vuoi che il sistema si integri con il tuo sistema di automazione, si connetta al controller del TUO robot o che migri verso il tuo sistema ERP o cloud? Contattate il nostro team "Solution Excellence" presso VMT e trasformate le vostre idee in realtà!
Gli esperti di soluzioni presso VMT, azienda del Gruppo Pepperl+Fuchs, collaborano con i propri clienti per sviluppare, installare, ottimizzare e mantenere innovative soluzioni di elaborazione immagini e sensori laser per tutte le attività di controllo qualità o di visione robotica.
Siete ancora alla ricerca della soluzione giusta per la vostra applicazione di visione? Oppure desiderate maggiori informazioni? Siamo a vostra disposizione! Basta compilare il modulo con i dati richiesti e inviarci un messaggio.