Nelle applicazioni per il rilevamento di fogli errati, i sensori di visione monitorano i fogli in modo semplice e rapido. Nel settore della stampa, i sensori per la verifica dei fogli sono installati nelle macchine fascicolatrici, raccoglitrici e legatrici. La particolarità di questi dispositivi è data dalla combinazione di due funzioni in un solo sensore: Le sequenze possono essere monitorate attraverso il confronto delle immagini o la lettura dei codici a barre stampati sui fogli.

L'esclusiva combinazione del confronto di immagini e codiciattraverso un unico sensore, come nei sensori di visione BIS510 e VOS412-BIS consente di rilevare i fogli stampati erroneamente, difettati o mal allineati nel corso della produzione. Il sensore di visione controlla i fogli utilizzando l'immagine stampata e confrontando i codici a barre presenti sui fogli successivi. Inoltre, i sensori BIS510 e VOS412-BIS confrontano tutti i codici 1-D standard verticali e orizzontali nonché, facoltativamente, i codici Data Matrix
 

Vantaggi:

  • Tempi di installazione ridotti, grazie al confronto di immagini e al rilevamento di codici attraverso un unico dispositivo
  • Tempi di commutazione ridotti, grazie all'apprendimento automatico del foglio di riferimento
  • Alte velocità di lettura, fino a 4 m/s per 10 fogli/s
  • Affidabilità del processo ottimizzata tramite una potente illuminazione che assicura il rilevamento su superfici riflettenti

Settori di riferimento:

  • Settore della stampa
    • Controllo fogli errati nelle macchine timbratrici, fascicolatrici e rilegatrici
    • Lettura di codici nelle macchine imbustatrici