I sistemi di identificazione ottica di Pepperl+Fuchs contribuiscono significativamente ai criteri fondamentali della tecnologia dell'automazione, come la massima affidabilità dei processi e la disponibilità degli impianti. Sia dal punto di vista della produzione che della logistica, questi sistemi di identificazione ottica possono essere adattati rapidamente a qualsiasi ambiente e garantire prestazioni affidabili anche in condizioni critiche.
La nostra gamma di prodotti per l'identificazione ottica comprende una grande varietà di lettori fissi e portatili. Non solo i nostri lettori supportano tutti i codici 1-D e 2-D di uso comune, ma offriamo anche soluzioni per applicazioni ad alta velocità o a temperature elevate.
Il software operativo "Vision Configurator" consente di configurare numerosissimi parametri con un solo clic del mouse, per regolare rapidamente le impostazioni dei dispositivi di identificazione ottica.
Stationary 2-D code readers provide top performance, even under the toughest conditions. Whether in stationary mode or in motion, these camera-based 1-D/2-D code readers offer user-friendly operation and a range of unique features.
Our handheld readers convince with their comfort and outstanding read performance. Even on reflective surfaces, they read various code symbologies. Their robust housing makes these handheld readers suitable for heavy-duty industrial use. The connection to a PC or tablet PC allows for maximum mobility.
The high-temperature identification system OIT by Pepperl+Fuchs ensures smooth processes under the toughest conditions. Highly reliable read performance is secured even at temperatures exceeding 500 °C. The OIT system works with infrared light and reliably evaluates special code sheets that feature code patterns.
For perfect application adaptation, Pepperl+Fuchs offers a comprehensive range of accessories. This product range includes mounting solutions for different readers, oscillating mirrors, and various connectivity solutions.