Industrial applications require a high degree of flexibility and an equally low susceptibility to errors—whether in machine and plant construction, conveyor technology or the packaging industry. When used in these applications, the flexibly combinable 2-D vision sensors of the VOS series provide fast and reliable measurement results and enable precise quality control and inspection. The universal sensors are suitable for a wide range of applications that usually require a complex vision system:
I sensori basati su telecamera della serie VOS sono disponibili in numerose varianti per un'ampia gamma di requisiti applicativi. Le telecamere compatte delle serie VOS1000 e VOS2000 si adattano a tutte le applicazioni standard con luce incidente grazie all'integrazione di luci e di lenti. Per gli scenari più complessi, i sensori VOS2000 e VOS5000 con collegamento di montaggio a C rappresentano la soluzione ideale.
Per ottenere un campo visivo ottimale a diverse distanze, Pepperl+Fuchs offre lenti di precisione corrispondenti per le varianti con montaggio a C della serie VOS. Le diverse lunghezze focali di 6 mm per brevi distanze (per un ampio campo visivo) e fino a 50 mm per ulteriori distanze (per un piccolo campo visivo), garantiscono la massima nitidezza dell'immagine.
Pepperl+Fuchs offre un'ampia gamma di sistemi di illuminazione esterna per i sensori di visione universali con attacco a C. A seconda dell'applicazione, della caratteristica dell'oggetto da ispezionare e della distanza richiesta, i sensori possono essere combinati con un'adeguata illuminazione ad anello, spot, a barra o di superficie.
Pepperl+Fuchs offre accessori coordinati per i sensori di visione universali della serie VOS. La gamma comprende cavi di collegamento, connettori per cavi, staffe di montaggio e coperture protettive adatte che possono essere avvitate sui rispettivi obiettivi.