Basato sul metodo a lama di luce testato, la tecnologia SmartRunner utilizza una linea laser e una telecamera per rilevare con precisione i profili di altezza utilizzando il principio di triangolazione. I vantaggi del metodo a lama di luce sui sensori di visione comuni sono particolarmente evidenti in condizioni ambientali impegnative. Non è richiesta illuminazione esterna, anche in presenza di oggetti a basso contrasto come metallo su metallo e plastiche monocolore. Nemmeno superfici diverse, colori diversi, e luci estranee influenzano il risultato della misurazione.
 

La tecnologia SmartRunner offre le seguenti funzioni innovative:

  • La combinazione unica del metodo a lama di luce e del sensore di visione 2D consentono anche l'acquisizione di immagini in 2D
  • La valutazione specifica per applicazione integrata rende la tecnologia facile da utilizzare
  • I dati delle misurazioni complesse vengono trasformati in segnali di commutazione digitali tramite un'interfaccia RS-485 e tutti i bus di campo comuni possono essere collegati tramite gateway, rendendo veloce l'integrazione
  • I codici di controllo teach-in e Data Matrix semplificano la sostituzione e la ridondanza dell'offerta
  • Una procedura guidata garantisce una parametrizzazione intuitiva
  • Un collegamento girevole rende la tecnologia facile da installare
  • Il laser di classe 1 previene le lesioni oculari


Scopri i sensori SmartRunner, basati sulla combinazione unica della tecnologia a lama di luce e sensori ottici 2D con LED integrati …