Identification tasks are as varied as they are complex. The portfolio of stationary 1-D and 2-D code readers offers the optimum solution for a wide range of application requirements in factory automation. Due to powerful features and extensive adaptability, the code readers can be used universally and deliver absolutely reliable reading results—even in demanding applications and at maximum speed.
Con le sue potenti funzioni e le opzioni di personalizzazione, VOS Ident offre la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza applicativa. I dispositivi leggono in modo affidabile tutti i codici 1-D o 2-D comuni a distanze fino a 2 m, con illuminazione esterna a distanze superiori a 1 m, inclusi i codici a laser/ad aghi (DPM). A tale scopo, offriamo tutte le interfacce comuni, compresi i bus di campo. VOS Ident offre altre funzioni, come ad esempio la modalità multi-finestra, la modalità multisensore, la formattazione della stringhe di output o la possibilità di parametrizzazione fino a 32 processi.
The OPC120 series code readers for short distances of up to 180 mm provide top performance in stationary and moving applications, even under the toughest conditions. These camera-based 1-D and 2-D code readers offer user-friendly operation and a range of unique features.