Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975

Ya sea para su limpieza, mantenimiento o reparación, gracias a los Switch Disconnectors con tipos de protección Ex d, Ex tb y Ex tD podrá desconectar máquinas y equipos de forma segura sin necesidad de contar con personal especialmente formado. Los dispositivos admiten diversos niveles de corriente máxima y cuentan con carcasas de aluminio apropiadas para su uso en zonas con peligro de explosión con gas y polvo (zonas 1, 2, 21 y 22).

La gama de seccionadores se complementa con nuestros resistentes motores de arranque disponibles en varias potencias nominales.


Ya sea en tareas de limpieza, mantenimiento o reparación, gracias a los seccionadores con tipos de protección Ex e y Ex tb podrá desconectar máquinas y equipos de forma segura sin necesidad de personal especialmente capacitado. Los dispositivos admiten una corriente máxima de 25 A, 63 A o 100 A y cuentan con carcasas de aluminio indicadas para su uso en zonas con peligro de explosión con gas y polvo (zonas 1, 2, 21 y 22).

Los conmutadores Ex d ofrecen cuatro contactos principales y dos contactos auxiliares para adaptarse a sus requisitos de conmutación. Los actuadores giratorios con triple bloqueo protegen de forma fiable al personal durante los trabajos de mantenimiento. Además de versiones completamente configuradas para una entrega rápida, nuestros ingenieros también pueden equipar los conmutadores y carcasas con accesorios y funciones adicionales de acuerdo a sus necesidades. Póngase en contacto con su representante de Pepperl+Fuchs para especificar su solución de conmutación individual.


Mediante la amplia gama de seccionadores Ex d, arrancadores de motores Direct-On-Line (DOL) y Star-Delta de Pepperl+Fuchs, se garantiza un correcto funcionamiento de propulsores, motores y transmisiones en zonas peligrosas. En los materiales de los armarios se incluye acero inoxidable de fundición, hierro de fundición y aluminio de fundición.