Experion® jest systemem Process Knowledge System (PKS) firmy Honeywell przeznaczonym do unifikacji wszystkich rozwiązań automatyki w jednej ujednoliconej architekturze. W połączeniu z zaawansowaną diagnostyką FieldConnex system Experion staje się w pełni funkcjonalną platformą do zarządzania warstwą fizyczną infrastruktury FOUNDATION fieldbus H1.
Ta dodatkowa funkcjonalność, w tym narzędzia konfiguracyjne, nosi nazwę Honeywell Experion Advanced Physical Layer Diagnostics (APLD). Oferuje ona wiele korzyści, od przyspieszenia wdrażania segmentów do wczesnego wykrywania awarii w celu wsparcia strategii aktywnego utrzymania ruchu .
Experion APLD firmy Honeywell opiera się na interakcji wielu podzespołów FieldConnex:
Zaawansowane moduły diagnostyczne FieldConnex (ADM) można podłączyć do urządzenia FieldConnex Power Hub. Monitorują one warstwę fizyczną magistrali FieldConnex i komunikują się za pośrednictwem bramki diagnostycznej FieldConnex z serwerem diagnostycznym FieldConnex (FDS)
FDS jest aplikacją serwerową, która umożliwia systemowi Honeywell Experion dostęp do danych z modułów ADM. Takie informacje są wyświetlane i zarządzane za pomocą menedżera diagnostycznego FieldConnex, który jest integralną częścią systemu Experion.
Aby zapewnić bezproblemową integrację sygnałów ADM z Experion APLD, specjalne narzędzie programowe odczytuje dane inżynierskie Experion i automatycznie generuje konfigurację ADM i FDS. Z kolei znaczniki ostrzeżeń i alarmów ADM są zapisywane z powrotem w bazie danych konfiguracji Experion. W rezultacie warstwa fizyczna magistrali fieldbus pojawia się jako zasób łatwy do zarządzania w środowisku Experion.
Podzespół FieldConnex Diagnostic ActiveX służy jako interfejs między systemem ADM firmy Pepperl+Fuchs a środowiskiem Experion. Umożliwia to monitorowanie, przeglądanie i analizowanie danych ADM w celu zapewnienia dokładnego wglądu w fizyczną warstwę magistrali fieldbus bezpośrednio w środowisku Experion.
Podczas wdrażania do eksploatacji segmentu magistrali fieldbus kreator wdrażania automatycznie testuje warstwę fizyczną, mierząc kluczowe wartości dla wszystkich urządzeń. Automatyczne odczytywanie znaczników umożliwia odczytywanie i dokumentowanie znaczników i identyfikatorów urządzeń przez Experion APLD. W ten sposób komunikacja i weryfikacja segmentów wymaga tylko kilku kliknięć myszą. Czasochłonne, powtarzające się zadania są eliminowane, a czas potrzebny na uruchomienie segmentu jest zredukowany nawet o 80%.
Dzięki zaawansowanemu menedżerowi diagnostycznemu FieldConnex Experion APLD obejmuje obecnie kompleksowy system ekspercki. Diagnozowanie fizycznej warstwy magistrali fieldbus odbywa się w sposób ciągły poprzez porównywanie rzeczywistych wartości z wartościami ustawionymi podczas rozruchu. Po wykryciu potencjalnie krytycznej sytuacji system nie tylko wyświetla ostrzeżenie. Dostarcza również informacji związanych z incydentami w oparciu o doświadczenia zdobyte w przeszłości.
Dzięki połączeniu zmierzonych wartości, danych konfiguracyjnych i informacji opartych na doświadczeniu technik polowy wie, co należy zrobić jeszcze przed przybyciem na miejsce. Czas potrzebny na rozwiązywanie problemów został zredukowany do absolutnego minimum. W znacznym stopniu pozwala to uniknąć wyłączeń instalacji.
Pakiet ADM Integration Package – Honeywell zawiera całe wymagane oprogramowanie
Konstruktor projektów automatycznie konfiguruje oprogramowanie dla programu FieldConnex Advanced Diagnostic Manager. Po zakończeniu konfiguracji DCS konstruktor projektów odczytuje wszystkie oznaczenia konfiguracji i segmentów oraz zapisuje informacje konfiguracyjne dla zaawansowanej diagnostyki. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby zakończyć konfigurację.