Menedżer diagnostyki to oprogramowanie i interfejs warstwy fizycznej magistrali fieldbus. Komunikuje się on jednocześnie ze wszystkimi modułami diagnostycznymi. System ekspercki uczy się warunków każdego segmentu indywidualnie i dostarcza informacje zwrotne w postaci czytelnego tekstu — koniec zgadywania! Raporty, listy alarmów i dane historyczne można eksportować w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy.
Zaawansowana diagnostyka tworzy powiadomienia typu „zagrożone utrzymanie ruchu” lub „poza specyfikacją”. Nigdy nie generują alarmów, ponieważ warstwa fizyczna magistrali fieldbus jest bardzo stabilna. Warunki, w których generowanych jest wiele komunikatów ostrzegawczych, często nie są szkodliwe dla ogólnej komunikacji. Są one jedynie wskazówką, że personel ds. utrzymania ruchu musi podjąć działania w celu zapewnienia wydajności zakładu.
Główne funkcje i najważniejsze cechy zostały wymienione poniżej i wskazują ich zastosowanie — przekazanie do eksploatacji (C), monitorowanie (M) lub rozwiązywanie problemów (T):
Moduł ADM monitoruje następujące parametry:
Dzięki poziomowi sygnału Menedżera diagnostyki można łatwo zidentyfikować szum i zakłócenia.
Poziom sygnału
Poziom sygnału to napięcie sygnału komunikacyjnego transmitowane przez urządzenie za pomocą kabla magistrali fieldbus. Jest on generowany w wyniku zmiany natężenia prądu przez urządzenie. Ta zmiana natężenia prądu jest następnie „tłumaczona” na zmianę napięcia wykrywaną przez wszystkich uczestników magistrali fieldbus za pośrednictwem terminatorów znajdujących się na obu końcach magistrali fieldbus.
Szum
Szum jest niepożądanym zaburzeniem wywołanym w kablu magistrali fieldbus przez źródła zewnętrzne, np. poprzez zakłócenia elektromagnetyczne.
Fluktuacje
Fluktuacje to odchylenia idealnego punktu zerowego przekazywanej krzywej sygnału podczas nominalnego czasu trwania bitu, mierzonego względem poprzedniego punktu zerowego. Jest to bardzo czuły pomiar.
Każde urządzenie podłączone do segmentu magistrali fieldbus ma wpływ na elektryczne atrybuty segmentu. Każda zmiana w podłączonym sprzęcie powoduje zmianę parametrów elektrycznych, co z kolei zmienia formę sygnału i zazwyczaj zwiększa fluktuacje:
W rzeczywistości system może pracować przy większych fluktuacjach, ale z obniżoną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, takie jak szum. Wielkość fluktuacji zależy wyłącznie od jakości podłączonych podzespołów.
Pobierz bezpłatny pakiet ADM Integration Package do systemu DCS!
Pakiet integracyjny ABB 800xA do pobrania