Zaawansowana diagnostyka umożliwia wybór wyższego poziomu integracji systemu poprzez:
Ta funkcja umożliwia zintegrowanie maksymalnie 16 zaawansowanych modułów diagnostycznych jako jednego węzła magistrali FOUNDATION fieldbus H1. Dostęp do wszystkich danych i funkcji menedżera diagnostyki można uzyskać za pośrednictwem węzła FF-H1, takiego jak:
Aktualizacja definicji protokołu FOUNDATION fieldbus H1 oraz standardu EDDL umożliwiła dodatnie tej funkcji do zaawansowanej diagnostyki.
Nasza oryginalna koncepcja płynnej i wygodnej integracji danych jest realizowana za pośrednictwem interfejsów Ethernet i OPC. Ścisła integracja z modułem zarządzania aktywami zakładu (PAM) jest dostępna w większości systemów DCS. Umożliwia to wyświetlenie każdego segmentu jako części infrastruktury zakładu, a nie instrumentu monitorowania i jego kanału.
Informacje są wyświetlane „dla segmentu” i urządzenia. Segmenty magistrali fieldbus i instalacja są oznakowane i łatwo identyfikowane za pomocą znaczników jako możliwe do zarządzania zasoby. Kreatory konfiguracji odczytują dane konfiguracyjne DCS i PAM oraz dodają informacje o segmencie i urządzeniu do odpowiedniego widoku infrastruktury PAM. Segment magistrali fieldbus staje się zasobem, którym można zarządzać.
Konfiguracja jest prosta i automatyczna, co ogranicza konieczność wykonywania prac inżynierskich. Zaawansowana bramka diagnostyczna FieldConnex® zbiera informacje z ADM i konwertuje je na sieć Ethernet. Menedżer diagnostyki automatycznie identyfikuje wszystkie moduły ADM i konfiguruje się. Pomagają w tym narzędzia poprzez:
Czynności są obsługiwane przez kreatory prowadzące proces z instrukcjami krok po kroku.
Zaawansowana diagnostyka FieldConnex® obsługuje obie technologie. Udoskonalenia technologii EDDL umożliwiły wdrożenie zaawansowanej architektury ADM za pośrednictwem EDDL. Dzięki temu możemy zaoferować integrację z praktycznie każdym systemem DCS. Przedstawiciel firmy Pepperl+Fuchs może określić, która metoda jest najlepsza do danego zastosowania.
Minimalna informacja, jaką dostarcza moduł ADM, to styk beznapięciowy. Moduł ADM obsługuje styk znajdujący się w urządzeniu FieldConnex Power Hub. Ten sposób należy wybrać w połączeniu z zaawansowanym modułem diagnostycznym z wyjściem przekaźnikowym (HD2-DM-A.RO).
Pobierz bezpłatny pakiet ADM Integration Package do systemu DCS!
Pakiet integracyjny ABB 800xA do pobrania