Skanery laserowe 2D (czujniki 2D LiDAR) z serii R2000 zapewniają doskonałą widoczność w zastosowaniach o dużej szybkości ruchu. Wersje przełączające i pomiarowe otwierają cały szereg opcji zastosowań w sektorach, takich jak logistyka, transport i przeładunek materiałów. Skanery te mogą być również wykorzystywane w innowacyjnych zastosowaniach, takich jak funkcje monitorowania w systemach automatyzacji budynków i systemach transportowych. | |
| |
→Do skanera laserowego 2D R2000 |
Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej czujniki LiDAR z serii R2300 wykrywają z absolutną niezawodnością nawet najmniejsze struktury i kontury obiektów. Podczas gdy skaner wielowarstwowy jest idealny do pomiarów trójwymiarowych, skaner jednowarstwowy jest przeznaczony do zastosowań wymagających dużej prędkości. | |
| |
→Do jednowarstwowych i wielowarstwowych skanerów R2300 |
Wielowiązkowy skaner R2100 LED (czujnik 2D LiDAR) zapewnia dwuwymiarowy pomiar powierzchni dzięki wielu emiterom LED umieszczonym obok siebie. Jedenaście punktów świetlnych zapewnia niezawodne wykrywanie dowolnych powierzchni niezależnie od ich kształtu czy faktury. Dlatego skaner R2100 jest najlepszym rozwiązaniem do wymagających zastosowań w pomieszczeniach i na otwartym terenie, w urządzeniach mobilnych, w logistyce wewnętrznej oraz przy projektowaniu maszyn i instalacji. | |
| |
→Do wielowiązkowego skanera R2100 LED |
Czujnik R1000 zapewnia maksymalną precyzję w zadaniach pozycjonowania — z dokładnością <1 mm w zakresie pomiarowym do 150 m. Dzięki kompaktowej obudowie można go zintegrować z niewielkimi maszynami lub urządzeniami podnoszącymi. | |
| |
→Do czujnika odległości R1000 |
Duże odległości w ciasnych przestrzeniach: Fotoelektryczny czujnik odległości R200 jest wyposażony w technologię impulsowego pomiaru odległości (PRT) i mieści się w kompaktowej, standardowej obudowie, zapewniając pomiary w zakresie do 60 m. Dzięki temu czujnik można stosować w magazynach wysokiego składowania, w systemach przenośników lub na przenośnikach jednoszynowych w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej. | |
| |
→Do czujnika odległości R200 |
Wszechstronny przyrząd do pomiaru i monitorowania: Czujniki z serii VDM28 mogą być używane w bardzo szerokiej gamie zastosowań, a także jako uniwersalne urządzenia do pomiaru i monitorowania w automatyce. | |
| |
→Do czujnika odległości VDM28 |