Industry 4.0 to wciąż bardziej idea niż rzeczywistość. Przedstawiając studium koncepcyjne „SmartBridge”, firma Pepperl+Fuchs czyni ważny pierwszy krok w kierunku czwartej rewolucji technicznej. Spójrz razem z nami w przyszłość i zobacz, dokąd może nas zaprowadzić ta podróż. Czekamy na Ciebie podczas najważniejszych na świecie targów przemysłowych „HANNOVER MESSE”.
W dniach 7–11 kwietnia 2014 r. zapraszamy Cię do hali 9 na stoisko D76, gdzie zetkniesz się z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki przemysłowej! Poznaj nasze studium koncepcyjne „SmartBridge” oraz najnowsze ciekawostki w naszej gamie produktów. Uzyskaj informacje z pierwszej ręki oraz skorzystaj z indywidualnych porad naszych specjalistów!
Zawsze na czele. Wielowiązkowy skaner LED R2100 (czujnik 2-D LiDAR) łączy nowatorską metodę impulsowego pomiaru odległości z funkcją pomiaru na wielu kanałach. Wybierz zaawansowany produkt do wymagających zastosowań w pomieszczeniach i na otwartym terenie...
Magnetyczna precyzja w każdych warunkach. Kompaktowe i trwałe obrotowe enkodery magnetyczne zapewniają imponującą dokładność pomiarów (od 1° do 0,1°). Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojego systemu wymagającego obracania, poruszania się z określoną prędkością kątową lub pozycjonowania...
Na właściwej drodze. System pozycjonowania PGV to pierwszy produkt oferujący specjalnie zaprojektowane połączenie funkcji nawigacji, śledzenia ruchu i informowania o położeniu zintegrowanych w jednym urządzeniu. Poznaj najlepsze rozwiązanie do śledzenia ruchu zautomatyzowanych pojazdów sterowanych...
Tylko najważniejsze elementy: niezawodne, wydajne i kompaktowe. Nowe separatory sygnałów SC nadają się szczególnie do instalacji ogólnego przeznaczenia, oferując znacznie więcej niż tylko bardzo dużą gęstość upakowania...
Nowa bariera polowa to bardzo ciekawe uzupełnienie naszej gamy produktów FieldConnex® do magistral fieldbus wyposażonych w funkcje diagnostyczne. Wykorzystaj tę nowoczesną i ekonomiczną technologię, aby zapewnić maksymalną dostępność swojej instalacji!...
Firma Pepperl+Fuchs oferuje nową rodzinę akcesoriów operatorskich do montażu w stacjach sterujących zgodnych ze standardem Ex e. Poznaj stacje sterujące z serii FXLSCP w trwałych obudowach ze stali nierdzewnej zapewniającej doskonałą odporność na korozję...
Dowiedz się więcej o najnowszych produktach z naszych działów automatyki przemysłowej i automatyzacji produkcji oraz poznaj nasz punkt widzenia na temat Industry 4.0. Przyjdź na organizowaną przez nas konferencję prasową podczas targów HANNOVER MESSE.
Data: środa, 9 kwietnia 2014 r.
Miejsce: Centrum konferencyjne, sala 15/16
Godzina: od 9:00 do 11:00
Tematy konferencji:
HANNOVER MESSE
7–11 kwietnia 2014 r.
Hanower, Niemcy
Hala 9, stoisko D76
Data: 9 kwietnia 2014 r.
Miejsce: Centrum konferencyjne, sala 15/16
Godzina: od 9:00 do 11:00
Bądź na bieżąco i śledź nas na Twitterze
Najnowsze informacje w wielu językach oraz łącza do przydatnych materiałów ze świata automatyki już czekają!