Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają określenie odległości od obiektu przy użyciu metody pomiaru czasu zarejestrowania odbitego sygnału. Zmierzoną odległość można obliczyć oraz wyświetlić na różne sposoby. Odległość od obiektu jest przekształcana na wartość analogową i wyświetlana na wyjściu analogowym (np. w zakresie 0–10 V, 4–20 mA) czujnika ultradźwiękowego. Odległość od obiektu może również być przesyłana bezpośrednio do sterownika jako wartość cyfrowa przy użyciu specjalnego interfejsu, takiego jak IO-Link.
W przypadku czujników ultradźwiękowych z wyjściami przełączającymi stan wyjścia zmienia się po wykryciu obiektu w ustawionym zakresie wykrywania. Dzięki możliwości używania funkcji NO i NC możliwe jest różne reagowanie na wykrycie obiektów.
W przypadku czujników z wyjściami przełączającymi można skonfigurować przedstawione poniżej różne tryby pracy, używając odpowiedniego sposobu montażu oraz parametryzacji.
Czujniki ultradźwiękowe są najczęściej używane w trybie dyfuzyjnym. Emiter i odbiornik są umieszczone w tej samej obudowie. Obiekt docelowy odbija wiązkę fal dźwiękowych.
Właściwości
W trybie retrorefleksyjnym zamontowany na stałe reflektor odbija w sposób ciągły sygnał ultradźwiękowy. Jako reflektor może być używany odpowiednio ustawiony panel z metalu lub plastiku. Można użyć również istniejącego tła, np. ściany, taśmy przenośnika lub podłogi. Jeśli pomiędzy czujnikiem ultradźwiękowym a reflektorem odniesienia nie znajduje się żaden obiekt, czujnik odbiera sygnał równomiernie odbity od reflektora. Gdy w zasięgu wykrywania znajdzie się jakiś obiekt, odbicie sygnału ultradźwiękowego ulegnie zmianie i czujnik ultradźwiękowy wykryje obecność obiektu. Zasadniczo przełączenie jest wyzwalane w trzech opisanych poniżej scenariuszach.
We wszystkich trzech scenariuszach wyzwalane jest przełączenie na wyjściu czujnika ultradźwiękowego. Czujniki retrorefleksyjne są szczególnie zalecane do niezawodnego wykrywania obiektów pochłaniających dźwięk. Mogą być również używane do wykrywania obiektów nie posiadających powierzchni umożliwiających niezawodne wykrywanie, np. gładkich, pochyłych powierzchni, takich jak szyby samochodowe. W tym trybie pracy nie występują strefy martwe.
Właściwości
Ultradźwiękowe czujniki barierowe wykorzystują specjalistyczne przetworniki emitera i odbiornika umieszczone w dwóch oddzielnych obudowach. Układ elektroniczny wykonujący obliczenia oraz wyjścia znajdują się w module odbiornika. Czujniki ultradźwiękowe są montowane naprzeciw siebie w jednej osi. Gdy obiekt przerwie wiązkę fal dźwiękowych, aktywowane jest wyjście przełączające czujnika. Czułość odbiornika można zwykle regulować (przy użyciu funkcji uczenia lub potencjometru) w celu dostosowania do różnych odstępów pomiędzy emiterem a odbiornikiem i/lub różnych rozmiarów obiektów. Ten tryb gwarantuje doskonałą odporność na zakłócenia zewnętrzne. Zapewnia również dwukrotnie większy zasięg oraz umożliwia niezawodne wykrywanie obiektów na znacznie większej odległości. Częstotliwość przełączania jest znacznie większa, ponieważ czujnik ultradźwiękowy nie musi stale przełączać się pomiędzy trybami transmisji i odbioru.
Właściwości
Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych. Oprócz ogólnego przewodnika technologicznego dotyczącego czujników ultradźwiękowych możesz pobrać nowy przewodnik skupiający się na wykrywaniu podwójnych materiałów za pomocą czujników ultradźwiękowych. Pobierz bezpłatne dokumenty PDF już teraz, aby zyskać cenne informacje i porady związane z Twoją branżą!