Podczas montażu czujników ultradźwiękowych, nie zawsze można utrzymać minimalne odstępy. Aby zmniejszyć minimalny odstęp i zapobiec ewentualnemu przenikowi sygnałów czujników, Pepperl+Fuchs dostarcza czujniki ultradźwiękowe z wejściami synchronizacyjnymi. Modeli wyposażonych w te wejścia synchronizacyjne można używać w trybach synchronizacji wewnętrznej lub zewnętrznej bądź w trybach multipleksu. Dzięki synchronizacji cykli transmisji można zmniejszyć odstęp między sąsiednimi czujnikami ultradźwiękowymi bez zagrożenia interferencją.
Jeśli wejście synchronizacyjne pozostaje otwarte, czujnik ultradźwiękowy działa w trybie normalnym. Przez przyłożenie zdefiniowanego potencjału (L+/L-) czujnik można zablokować i włączyć ponownie, używając do tego celu zewnętrznego sygnału wzbudzającego. Gdy czujnik jest zablokowany, nie są emitowane żadne impulsy ultradźwiękowe. W tym stanie wyjścia (analogowe i przełączające) są zamrożone. Po włączeniu czujnika na co najmniej jeden cykl pomiarowy z wejściem synchronizacyjnym wyjścia są aktualizowane. Tę funkcję można wykorzystywać do synchronizacji zewnętrznej lub do pracy w trybie multipleksu.
W trybie synchronizacji zewnętrznej wejścia synchronizacyjne wszystkich czujników są powiązane i sterowane przez zewnętrzne źródło impulsów zegarowych (każdy czujnik ultradźwiękowy jest wyzwalany oddzielnie w trybie multipleksu).
Wymagany poziom sygnału, czas cyklu i maksymalną możliwą liczbę czujników można znaleźć w karcie danych technicznych odpowiedniego czujnika. W trybie synchronizacji wewnętrznej wejścia synchronizacyjne wszystkich czujników są powiązane i sterowane przez same czujniki. Nie jest wymagane zewnętrzne źródło impulsów zegarowych.
W trybie wspólnym czujniki ultradźwiękowe działają równolegle. Oznacza to, że wszystkie czujniki emitują w tym samym czasie serie impulsów i oczekują na sygnał odbity od obiektu znajdującego się w zasięgu wykrywania. W tym celu wejścia synchronizacyjne wszystkich czujników muszą być połączone. W zależności od typu/rodziny i konfiguracji czujnika, tryb synchronizacji uruchamia się automatycznie (synchronizacja wewnętrzna) lub wymaga zewnętrznego sygnału wyzwalającego (sygnalizacja zewnętrzna).
Zastosowania:
W celu monitorowania szerokiego obszaru kilka czujników montuje się w szyku ultradźwiękowym. W ograniczonej przestrzeni synchronizacja czujników może być przydatna, ponieważ jest wymagany mniejszy odstęp między czujnikami. Odstępów podanych w poniższej tabeli należy również przestrzegać przy montażu przeciwległym.
Zalety:
Wady:
Multipleksowanie czujników ultradźwiękowych umożliwia emisję serii impulsów ultradźwiękowych w rozłożonych w czasie interwałach. Zapobiega to przenikowi sygnału między czujnikami i nie ma potrzeby zachowywania minimalnej odległości między sąsiednimi czujnikami. Jednakże, z powodu sekwencyjnej aktywacji czujników, dla każdego czujnika dodanego do szyku multipleksu czas odpowiedzi/reakcji wydłuża się.
Istnieje różnica między wewnętrznym a zewnętrznym trybem multipleksu. Przy stosowaniu wewnętrznego trybu multipleksu wejścia synchronizacyjne wszystkich czujników muszą być połączone. W zależności od typu/rodziny i konfiguracji czujnika tryb multipleksu uruchamia się automatycznie lub czujnikowi należy przydzielić adres za pomocą narzędzia konfiguracyjnego. W zewnętrznym trybie multipleksu wymagany jest zewnętrzny sygnał wyzwalający i synchronizowana sekwencja musi być koordynowana przez kontroler zewnętrzny.
Zastosowania:
Czujniki stosowane w wyposażeniu i maszynach montowanych w bardzo ograniczonej przestrzeni, czujniki tego samego typu w bezpośrednim sąsiedztwie lub stosowane w celu zapobiegania przenikowi sygnału do różnych zadań pomiarowych. Nie trzeba przestrzegać minimalnych odstępów nawet wtedy, gdy czujniki są umieszczone naprzeciwko siebie.
Zalety:
Wady:
Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych. Oprócz ogólnego przewodnika technologicznego dotyczącego czujników ultradźwiękowych możesz pobrać nowy przewodnik skupiający się na wykrywaniu podwójnych materiałów za pomocą czujników ultradźwiękowych. Pobierz bezpłatne dokumenty PDF już teraz, aby zyskać cenne informacje i porady związane z Twoją branżą!