Ochrona odgromowa
Energia wiatru to rodzaj energii słonecznej. Nierównomierne ogrzewanie atmosfery przez Słońce, nieregularne ukształtowanie powierzchni Ziemi i ruch obrotowy Ziemi wywołują wiatry. Ukształtowanie terenu, zbiorniki wody i roślinność wpływają na układy przepływu wiatrów. Wykorzystujemy te przepływy do produkcji energii elektrycznej.
Terminy energia wiatru czy siła wiatru opisują proces, w którym wiatr jest wykorzystywany do wytwarzania energii mechanicznej lub elektrycznej. Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną. Ta energia mechaniczna może być używana do określonych zadań (takich jak mielenie ziarna lub pompowanie wody). Generator może również przekształcić ją w elektryczność.
A zatem jak turbiny wiatrowe wytwarzają elektryczność? Mówiąc najprościej, turbina wiatrowa działa w sposób odwrotny do wentylatora. Zamiast używać energii elektrycznej do wytwarzania „wiatru”, jak wentylator, turbiny wykorzystują wiatr do wytwarzania energii elektrycznej. Wiatr obraca łopaty, które wprawiają wał w ruch. Wał ten z kolei łączy się z generatorem, który wytwarza elektryczność.
A ponieważ większość turbin wiatrowych ma wysokość 60–150 m, są one bardzo podatne na wyładowania atmosferyczne i przepięcia. Podstawą projektowania zabezpieczeń odgromowych jest norma IEC 61400-24 (VDE 0127 part 24).
Firma Pepperl+Fuchs oferuje kompletną gamę produktów przeznaczonych do ochrony instalacji przemysłowych, takich jak turbiny wiatrowe, przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Dostępne są produkty zapewniające ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, izolację sygnału i bezpieczne ścieżki uziemienia.
Konwertery częstotliwości firmy Pepperl+Fuchs w połączeniu z czujnikami indukcyjnymi umożliwiają niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej. Funkcja ta zapewnia, że prędkość generatora nie przekroczy określonych progów.
Konwertery sygnału firmy Pepperl+Fuchs przesyłają sygnały analogowe do sterownika poprzez separację galwaniczną. Na przykład w turbinach wiatrowych konwerterytemperatury rejestrują wartości z czujników temperatury i przesyłają je w sposób bezpieczny. Umożliwia to monitorowanie, czy oleje lub warstwy oleju na wale napędowym generatora nie nagrzewają się zbyt mocno.
Zasilacze przetworników firmy Pepperl+Fuchs są stosowane w turbinach wiatrowych do pomiaruciśnienia. Przesyłają sygnały z przetworników ciśnienia w celu monitorowania ciśnienia oleju wału generatora.
Wysokość turbin wiatrowych sięga 200 metrów i dlatego są one bardzo podatne na wyładowania atmosferyczne. Firma Pepperl+Fuchs oferuje pełną gamę produktów przeznaczonych do ochronyprzeciwprzepięciowej: Moduły niezawodnie ograniczają przepięcia za pośrednictwem uziemienia, chroniąc w ten sposób ludzi i sprzęt. Dostępne są odpowiednie urządzenia do linii sygnałowych i linii zasilania oraz do infrastruktury magistrali fieldbus.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.