Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Nowe produkty w portfolio podzespołów VisuNet

2017-12-14

The VisuNet GXP Remote Monitor with RM Shell 5.
RM Shell 5 to jedna z nowości w ofercie VisuNet.

Podczas monitorowania procesów w strefach zagrożonych wybuchem lub w trudnych warunkach eksploatacyjnych systemy HMI są dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o dostęp do danych procesu. Jednak w zastosowaniach tego typu, np. w zakładach chemicznych, systemy powinny spełniać wysokie wymagania w zakresie łatwości czyszczenia, wytrzymałej obudowy lub odporności na działanie agresywnych substancji. Dzięki urządzeniom VisuNet firma Pepperl+Fuchs może zaoferować szeroką gamę elementów modułowego systemu, umożliwiającego użytkownikom optymalne dostosowanie systemów HMI do indywidualnych zastosowań. W celu zwiększenia elastyczności wyboru seria produktów VisuNet została uzupełniona o kilka nowych urządzeń, które zostaną po raz pierwszy zaprezentowane na tegorocznych targach SPS w Norymberdze.


Innowacyjność: nowy moduł komputerowy

Wersja komputerowa modułu VisuNet GXP jest wyposażona w procesor Intel® Quad Core oraz otwarty system operacyjny Microsoft® Windows, zapewniający większą moc obliczeniową oraz elastyczność oprogramowania. Umożliwia to użytkownikom instalację indywidualnych pakietów oprogramowania w celu ukazania aplikacji w zastosowaniach przemysłowych oraz strefach zagrożonych wybuchem.

Dzięki wielu dostępnym interfejsom moduł komputera GXP można podłączyć bezpośrednio do systemu sterowania lub innych urządzeń peryferyjnych. Użytkownik może wybrać odpowiedni interfejs dla danego zastosowania: RS232, RS485 lub Ethernet, co pozwala zapewnić nieprzerwaną komunikację. Dodatkowo dostępna będzie również wersja światłowodowa, umożliwiająca niezawodne połączenie nawet w przypadku dużej odległości.


Oszczędność miejsca: wyświetlacz 19”

Najnowszy moduł wyświetlacza VisuNet GXP jest wyposażony w obudowę o bardzo małych rozmiarach. Oprócz 21,5-calowego wyświetlacza w formacie 16:9 dostępny jest obecnie również wyświetlacz 19-calowy w formacie 5:4. Zapewnia on oszczędność miejsca oraz jest kompatybilny z poprzednimi modelami VisuNet EX1 jako bezpośredni zamiennik. Oznacza to, że użytkownicy mogą łatwo zmodernizować dotychczasowe instalacje oraz nadal używać dotychczasowych klawiatur lub czytników kodów kreskowych. Podobnie jak w przypadku większej wersji 21,5-calowej model 19-calowy jest wyposażony w pojemnościowy panel dotykowy, umożliwiający używanie interfejsów zoptymalizowanych do obsługi dotykowej. Wytrzymałe i odporne na zarysowania bezpieczne szkło, pozbawione szczelin, jest łatwe w czyszczeniu i doskonale spełnia wysokie wymagania związane z przemysłem biotechnologicznym.


Przyszłościowe rozwiązanie: RM Shell 5

Wszystkie zdalne monitory VisuNet są wyposażone w oprogramowanie sprzętowe RM Shell. Ostatnia wersja oprogramowania RM Shell 5 usprawnia działanie istniejących funkcji i jeszcze bardziej ułatwia pracę. Oprogramowanie RM Shell 5 nie tylko obsługuje najnowsze wersje protokołów do komunikacji zdalnej, takich jak 10 RDP, VNC, NetC@P oraz Citrix, ale również wykorzystuje system operacyjny Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise. Dzięki funkcji LTSB (Long-term Servicing Branch) ta nowa wersja systemu Windows zapewnia długoterminową dostępność aktualizacji zabezpieczeń, dzięki czemu system jest stale chroniony. Funkcje bezpieczeństwa oprogramowania RM Shell, takie jak dostęp zabezpieczony hasłem oraz określanie ról użytkowników, dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo.

W połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem VisuNet Control Center oprogramowanie RM Shell 5 jest efektywnym rozwiązaniem do przyszłościowych systemów zarządzania zdalnymi monitorami VisuNet oraz systemami typu thin client. Dzięki scentralizowaniu funkcji zarządzania użytkownicy mogą zdalnie konfigurować i monitorować instalacje ze zdalnymi monitorami i systemami typu thin client. Administratorzy nie muszą już dokonywać obchodu całego zakładu w celu skonfigurowania urządzeń HMI, ponieważ mogą to zrobić z jednego centralnego miejsca. 

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
VisuNet GXP

Dowiedz się więcej o innowacyjnym rozwiązaniu HMI i poznaj jego funkcje.

RM Shell 5

Uzyskaj więcej informacji o najnowszym oprogramowaniu sprzętowym i jego funkcjach.