Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Dokładne pomiary i niezawodne wykrywanie małych części dzięki czujnikom serii R20x Pepperl+Fuchs

2019-04-22

R20x Series Photoelectric Sensors
Czujniki fotoelektryczne serii R20x w branży motoryzacyjnej

W produkcji karoserii samochodowych niezawodność i dokładność mają podstawowe znaczenie. Wiele zadań jest wykonywanych przez roboty. W takich przypadkach sprawdzają się czujniki R20x Pepperl+Fuchs — umożliwiają płynną pracę robotów. Są to czujniki fotoelektryczne, które określają prędkość przemieszczania, mierzą odległości robocze i zapewniająchwytanie obiektów przez roboty, a także wykrywanie małych części i elementów powierzchni.


Różnorodne zastosowania serii R20x


Dostosowane do potrzeb rozwiązania czujnikowe do pomiaru odległości roboczej

Czujniki fotoelektryczne serii R20x i R10x
Czujniki fotoelektryczne serii R20x i R10x

Czujniki serii R20x łączą w sobie wyjątkową elastyczność i funkcje umożliwiające całą gamę różnorodnych zastosowań. Oprócz średniej wielkości czujników R200 i R201 dostępne są też niewielkie czujniki serii R100, R101 i R103 o takich samych funkcjach. Czujniki różnią się między sobą tylko sposobem montażu oraz konstrukcją obudowy. Czujniki serii R10x są odpowiednie do zastosowań o krótkim zasięgu, a seria R20x jest idealna do wykrywania na większą odległość.


Czujniki fotoelektryczne serii R20x

  • Standardowe obudowy umożliwiają elastyczny montaż, nawet w przypadkach, gdy dostępne miejsce jest ograniczone
  • Bezpieczna dla oczu technologia laserowa DuraBeam i wypróbowana technologia Multi Pixel zapewniają maksymalną niezawodność i dokładność
  • Ciągła komunikacja za pośrednictwem systemu IO-Link umożliwia różnorodne zastosowania
  • Koncepcja sterowania i wyświetlania jest taka sama we wszystkich czujnikach, co zapewnia prosty, intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Czujniki fotoelektryczne z serii R10x i R20x

Po raz pierwszy dostępna jest pełna gama rozwiązań obejmujących urządzenia fotoelektryczne oraz innowacyjne technologie w identycznych obudowach. Użytkownicy korzystają z jednolitej koncepcji obsługi w ramach całej oferty. Poznaj serie R100, R101, R103, R200 i R201...