Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

System kodowania położenia (WCS) wykonuje zadania pozycjonowania w terminalach kontenerowych

WCS Outdoor i Extended do pozycjonowania absolutnego w wymagających środowiskach pracy

Zastosowanie

Rozładunek kontenerowców musi przebiegać jak najszybciej, więc w portowych terminalach kontenerowych używa się wielu różnych rodzajów suwnic do prowadzenia prac rozładunkowych. Na przykład do transportu kontenerów ze statków do doków personel zajmujący się rozładunkiem używa wózków. Zelektryfikowane suwnice placowe (eRTG, Electrified Rubber-Tired Gantry) i zautomatyzowane suwnice bramowe szynowe (ARMG, Automated Rail-Mounted Gantry) przenoszą później kontenery do ciężarówek, pokonując czasami bardzo duże odległości. Nowoczesne obiekty portowe są rozsiane po całym świecie, co oznacza, że narażone są one na różne warunki pogodowe. Bardzo wysokie temperatury z mocnym światłem słonecznym występują równie często, co zimne środowiska pracy wśród lodów i śniegów. Ponadto instalacja sprzętu w bliskim sąsiedztwie morza naraża materiały na silnie żrące działanie słonej wody.


Cel

Aby mieć pewność, że praca będzie przebiegać płynnie, należy zagwarantować, że częściowa lub pełna automatyzacja suwnic wszystkich rodzajów będzie zawsze działać — w każdych warunkach pogodowych. Odnosi się to również do pozycjonowania wózków, które odbierają i transportują kolejne kontenery. Automatyzacja i digitalizacja suwnicy optymalizują czas realizacji prac w terminalach kontenerowych, co pozwala utrzymać koszty i emisję CO₂ na niskim poziomie. Aktualne położenie absolutne suwnicy można wyświetlić w dowolnym momencie, w czasie rzeczywistym i z dokładnością co do milimetra. Procesy ładowania i przepustowość można regularnie monitorować i usprawniać.


Rozwiązanie


Modułowy system kodowania położenia (WCS) z ochronną obudową do zastosowań zewnętrznych jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich typów suwnic w tym trudnym środowisku pracy. Wytrzymała głowica do odczytu, o blokującej dostęp światła zewnętrznego konstrukcji w kształcie litery U, wyposażona jest w fotoelektryczne bariery podczerwieni do skanowania wycięć na szynie kodowej ze stali nierdzewnej (bez stykania się z nią) i wykrywa absolutną wartość położenia co 0,8 mm. Oba elementy są odporne na słoną wodę i słone powietrze oraz gwarantują najwyższy poziom nieprzepuszczalności wszystkich rodzajów wilgoci dzięki ochronie na poziomie IP69. System profili aluminiowych w połączeniu z wózkiem prowadzącym kompensuje boczne tolerancje odchylenia pomiędzy suwnicą a systemem WCS, zapewniając optymalne położenie głowicy do odczytu względem szyny kodowej. To umożliwia pozycjonowanie wózków i suwnic z dokładnością co do milimetra.


Cechy szczególne

  • Odporna na słoną wodę obudowa ochronna o stopniu ochrony IP69 do użytku na zewnątrz
  • Wyświetlacz pokazujący wartości położenia i informacje diagnostyczne
  • Długość robocza do 629 m
  • Rozdzielczość ±0,40 mm (1250 poz./m)
  • Odporna na korozję szyna kodowa ze stali nierdzewnej
  • Wbudowane elementy grzejne umożliwiające pracę w temperaturach do -40°C

Korzyści

Szczególnie wytrzymała obudowa do zastosowań zewnętrznych o stopniu ochrony IP69 została zaprojektowana z myślą o ekstremalnych środowiskach pracy w celu zagwarantowania niezawodnego wykrywania położenia niezależnie od wahań temperatury, opadów gradu czy sąsiedztwa słonej wody. To samo dotyczy odpornej na korozję szyny kodowej ze stali nierdzewnej, która nadaje się zarówno do sekcji prostych, jak i torów z łukami, wzniesieniami i spadkami. W połączeniu z opcją WCS Extended cały system może rozciągać się na wyjątkowo duże odległości aż do 629 m. System WCS wyróżnia się też dużą odpornością na zakłócenia, niezwykłą trwałością i wysoką opłacalnością, co czyni go optymalną technologią czujników położenia do wykorzystania przy nowoczesnych operacjach portowych.


Najważniejsze informacje

  • Bezstykowa koncepcja systemu pozycjonowania absolutnego obejmująca głowicę od odczytu, szynę kodową i system mocowania
  • Ochronna obudowa o wysokiej odporności na uderzenia oraz odporności na pył i wilgoć o stopniu ochrony IP69
  • Odporna na korozję szyna kodowa ze stali nierdzewnej
  • Dokładne dane położenia także w przypadku wystąpienia przerw i na dystansie 629 m
  • Precyzyjne wykrywanie położenia dla szynowych suwnic i wózków

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

System kodowania położenia WCS

System kodowania położenia WCS istnieje na rynku od 1989 roku, a obecnie oferuje nowe opcje montażu, takie jak WCS Outdoor i WCS Extended